장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

실내 공기 질 측정 | 공정관리

실내 공기 질 측정 여러분이 매일 숨을 쉬는 공기는 생명을 유지시켜주는 산소, 질소, 이산화탄소 그리고 여러분을 죽일 수도 있는 포름알데히드나 일산화탄소와 같은 화학물질을 포함하고 있습니다. 그러한 공기의 특성은 온도, 습도 그리고 기압과 마찬가지로 해당 공간에서 작업을 수행하는 인원의 안녕을 결정합니다. 이제 그러한 공기로부터 시작하여 제조 과정 중에 사용되는 화학물질을 추가한 후 공장과 같이 밀폐된 공간에 이를 모아보세요. 적절히 관리되지 않는다면 결과적으로 공기는 훨씬 더 나빠지고 상당히 빠르게 독성을 가지게 될 것입니다.

모니터링이 필요하다면 오메가 엔지니어링의 전문 장비를 활용하십시오. 아래의 백서(PDF 파일)를 클릭하시면 다양한 공기 환경 관리의 필요성과 모니터링 제품이 소개 됩니다.

화학물질을 삼키게 되면 건강에 다음과 같은 영향을 주게 됩니다:
1. 자극 - 점막(눈, 코, 목)
2. 호흡 곤란 - 기침, 천명, 가슴 땡김
3. 현재의 건강 상태 악화
4. 심장병, 암, 신장 및 간질환 위험성 증가

건강한 성인은 작업장에서 예를 들자면 낮은 수준의 일산화탄소와 포름알데히드는 견딜 수 있습니다. 그러나 그들은 이러한 화학물질을 옷에 묻혀서 집에 있는 유아나 아이들에게 가져올 수 있습니다. 독성 수준은 이를 섭취하는 이의 질량과 관계가 있습니다. 성인이 견딜 수 있는 질량이라도 아이들의 질량은 부모의 15% 수준이기 때문에 아이들은 이를 견뎌내지 못할 수도 있습니다. 게다가 포름알데히드는 공기보다 밀도가 높기 때문에 아이들이 숨을 쉬는 높이까지 가라앉게 됩니다. 예를 들자면 바닥재로부터 나오는 포름알데히드는 특히 아이들에게 있어서 건강과 안전상의 문제가 됩니다.

데이터 수집, 자동화, 전기 가열 등 수많은 엔지니어링 공정에는 대기 모니터링이 필수적입니다. 귀중한 인적 자원은 물론 제품, 공정, 시스템을 보호하기 위해서도 적절한 환경 모니터링이 필요합니다. 공조 설계(HVAC)와 균형이 매우 중요하며, 대기 모니터링은 환경 관리의 시작이자 끝입니다.

위험관리를 위한 조사는 현재의 상황을 규정하는 것에서 시작합니다. 공장의 공기에 대한 위험관리는 공기를 모니터링하고 현재의 상황을 규정하는 것에서 시작합니다. 공장의 공기가 극한 상황에서의 안전도뿐만 아니라 산업안전보건공단(OHSA)*, 노동자의 보상을 위한 건강연구, 공조 온도 모니터링 기준을 충족하는지 시험해볼 수 있습니다.

첫 번째 단계는 모니터링입니다. 데이터를 수집하고, 분석하며 이를 해석합니다. 문제를 발견하고 해결책을 시행합니다. 마지막 단계는 그러한 해결책의 효능을 보장하기 위한 지속적인 모니터링입니다.

*산업안전보건공단(OHSA) Occupational Safety and Health Administration
전세계 각국의 산업안전보건공단 OSHA 과 한국산업안전보건공단 KOSHA 홈페이지를 통하여 일반에게 공개된 관리 방침을 활용하시기 바랍니다.


백서
해당 기술자료 전문을 확인하세요
실내 공기 질 측정
실내 공기 질 측정 | 기술 참고
실내 공기 질 측정 | 공정 위험관리의 시작이자... 오메가엔지니어링 사례 연구 저장 및 전송 고부가가치...
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.