장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 센서


사용 온도 측정과 모니터링에 필요한 모든 요소를 갖춘 센서입니다.

1/2m 길이 5개/팩 써모커플 와이어
1/2m 길이 5개/팩 써모커플 와이어
편리한 써모커플 와이어 - Ready-Made pack
(Ready-Made Insulated Thermocouples)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
5LRTC & 5SRTC 시리즈
5LRTC & 5SRTC 시리즈
커넥터가 있는 빠른 반응의 절연 열전대 - IEC 색상 코드
상세정보를 위해 클릭하세요 »
NB 시리즈
NB 시리즈
산업용 보호헤드가 있는 써모커플 프로브
(Thermocouple Probes with Industrial Protection Heads)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
SA1 시리즈
SA1 시리즈
표면 접착형 써모커플 와이어 - 접착부 포함
(Surface Thermocouple with Self-Adhesive Backing)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
SA1XL 시리즈
SA1XL 시리즈
연결이 편리한 부착식 써모커플
(Surface Thermocouple High or Low Temperatures - Self-Adhesive or Cement-On )

상세정보를 위해 클릭하세요 »
SUPER OMEGACLAD™ XL
SUPER OMEGACLAD™ XL
슈퍼 오메가 클래드 열전대 탐침 - 고온 측정 최고의 솔루션
(Super OMEGACLAD™ Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Miniature Size Connectors)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
Super OMEGACLAD™ XL MI Cable
Super OMEGACLAD™ XL MI Cable
극고온, 로우 드리프트 미네랄 절연 케이블 슈퍼 오메가클래드 XL
(High Temperature, Low Drift, Mineral Insulated Thermocouple Cable)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
Thermocouple Wire - K Type
Thermocouple Wire - K Type
이중절연 K타입 열전대 와이어
PFA Insulated Thermocouple Wire

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36 시리즈
TJ36 시리즈
견고한 이종접속재 프로브 타입 써모커플
(Rugged Heavy Duty Transition Joint Thermocouple Probes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
고온용 극세 써모커플 와이어
고온용 극세 써모커플 와이어
비절연 (무피복) 백금-로듐 열전대 와이어 R, S, B타입
(Uninsulated, Fine Gage, Platinum-Rhodium Thermocouple Wire, Single Leg and Matched Pairs)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
고온용 세라믹 열전대 와이어
고온용 세라믹 열전대 와이어
고온용 써모커플 - Nextel 세라믹 와이어
(High Temperature Nextel Insulated Thermocouple Elements)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
극고온용 극세 써모커플 와이어
극고온용 극세 써모커플 와이어
극세 텅스텐-리늄 열전대 와이어 - C, D, G 타입
(Fine Gage Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
써모커플 와이어
써모커플 와이어
고정밀 열전대 와이어
(Thermocouple Wire Special Limits of Error)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
P-M / P-L 시리즈
P-M / P-L 시리즈
산업용 초정밀 RTD 프로브
(Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
PR-11 시리즈
PR-11 시리즈
금속 스트레인 릴리프가 있는 RTD 프로브
(General Purpose RTD (PT100) Probe with Metal Strain Relief)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
PR-21 시리즈
PR-21 시리즈
M12 커넥터가 있는 공정 제어 및 시험, 측정 용도의 RTD 센서
(Vibration Resistant Platinum RTD (PT100) Sensor with M12 Connector and Mounting Thread)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
SA1-RTD 시리즈
SA1-RTD 시리즈
표면 접착 RTD 센서 - A클래스 정밀도, PT100Ω
(Surface-Mount RTD Advanced-Design: Stick-On or Cement-On, Class A Accuracy)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
17000/18000 시리즈
17000/18000 시리즈
카트리지 및 액침 온도 컨트롤러
(Catridge and Immersion Temperature Controllers)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
44000 시리즈
44000 시리즈
서미스터 - Thermistor Element
(Precision Thermistor Elements)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
5개/팩 RTD 소자
5개/팩 RTD 소자
OMEGA™ 얇은 필름 DIN Class B 소자
(OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CN710 시리즈
CN710 시리즈
1/8 DIN 수직 온도 컨트롤러
(1/8 DIN Vertical Temperature Controllers)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CN7200 시리즈
CN7200 시리즈
1/4 DIN 램프/소크 온도/공정 컨트롤러
(1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT89 시리즈
CT89 시리즈
온도 차트 레코더 - 원형 펜 스타일
(Temperature Chart Recorder - Circular Pen Style)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
DP8891
DP8891
디지털 써모미터 & 프로브 - 방수 기능 적용
(Waterproof Digital Thermometer with Probe)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
OS523E / OS524E
OS523E / OS524E
고온용 적외선 온도계 - 조준 스코프와 거리 측정 기능이 있는 레이저 건 형태
(High-Temperature Handheld Infrared Thermometer)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
SA1-TH 시리즈
SA1-TH 시리즈
측정대상 표면부착형, 접착식 써미스터 센서
(Thermistor Sensor Surface-Mount Stick-On or Cement-On)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TH-10-44000  시리즈
TH-10-44000 시리즈
범용 써미스터 프로브 (내수성)
(General Purpose Thermistor Probes Stainless Steel Sheath)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TH-44000-NPT 시리즈
TH-44000-NPT 시리즈
파이프 플러그 써미스터 프로브 (내압성)
(Pipe-Plug Thermistor Probes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-44000 시리즈
TJ36-44000 시리즈
트랜지션 조인트 써미스터 프로브
(Transition Joint Style Thermistor Probe)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
VIP 시리즈
VIP 시리즈
실험용 온도센서 - Thermocouple, RTD, Thermistor
(Veterinary Implantation Probes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
미세직경 (*)MTSS  시리즈
미세직경 (*)MTSS 시리즈
미세 직경 (0.01 - 0.04 인치) 트랜지션 정션 TC 프로브 및 리드 와이어
(Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
RLC-50
RLC-50
액정 스트립형 온도 표시 써모미터 - 다중 온도 액정 스트립
(Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TL-8 및 TL-10 범위  시리즈
TL-8 및 TL-10 범위 시리즈
비가역적 OMEGALABELTM 온도 라벨
(Non-Reversible Temperature Labels)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
OM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD
LCD 디스플레이가 있는 온도, 습도 및 이슬점 데이터 로거
(Temperature, Humidity and Dew Point Data Logger with LCD Display)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
OSXL-101 시리즈
OSXL-101 시리즈
열 화상 카메라
(Fixed Mount Thermal Imager)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
 

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

OS150-2USB Series
OS150-2USB Series
A Fast Response Fixed Infrared Temperature Sensor fully PC  - Discontinued Configurable via a USB Connection
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OS151A-USB Series
OS151A-USB Series
Compact Non-Contact Infrared Temperature Transmitter USB PC Configurable with 4 to 20 mA Output
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
상세정보를 위해 클릭하세요 »
(*)MTSS Series
(*)MTSS Series
Transition Junction Style Thermocouple Probes (0.010" to 0.125" Diameter) with High Temp Molded Construction
상세정보를 위해 클릭하세요 »
(*)SS Series PFA Coated
(*)SS Series PFA Coated
PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
상세정보를 위해 클릭하세요 »
(**)IN and (**)SS
(**)IN and (**)SS
Quick Disconnect with Removable Standard Size Connectors - All types of Thermocouples
상세정보를 위해 클릭하세요 »
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
304-(*) -MM and INC-(*)-MM Series
OMEGACLAD™ Metal Sheath Mineral Insulated (MI) Thermocouple Wire with MgO
상세정보를 위해 클릭하세요 »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™ MgO Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire
상세정보를 위해 클릭하세요 »
BARE, SH, DH and OV Series
BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
상세정보를 위해 클릭하세요 »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
상세정보를 위해 클릭하세요 »
M12M Series
M12M Series
Thermocouple Probes with Molded M12 Connectors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
M8M Series
M8M Series
Thermocouple Probes with M8 Molded Connectors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OS136 Series
OS136 Series
19mm (3/4") Diameter Miniature Low Cost Non-Contact Infrared Temperature Transmitter -Discontinued


상세정보를 위해 클릭하세요 »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
상세정보를 위해 클릭하세요 »
RTD-(*)-F3105
RTD-(*)-F3105
RTD Elements with Wire Lead Welded to RTD Element Sensor Probe
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36 Series - Fine Diameters
TJ36 Series - Fine Diameters
Fine Diameter (0.01 in. - 0.04 in.) Rugged Thermocouple Transition Joint Probes
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-BX Series
TJ36-BX Series
Rugged Transition Joint Probe Rigid BX Armor Cable over Lead Wire with Std Size Male Connector
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-CC Series
TJ36-CC Series
Rugged High Temp Transition Joint Thermocouple Probe - Braided Fiberglass-Insulated Lead Wire
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-SB Series
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-XCIB Series
TJ36-XCIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Nextel® Ceramic-Insulation) Rugged Thermocouple Transition Joint Probe
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36-XSIB Series
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.