막대형 히터
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트
상세 보기
MI 케이블 비교
홈
»
히터
» 막대형 히터
막대형 히터
산업용 히터
산업용 히터 제품검색기
상세정보를 위해 클릭하세요 »
A Series
스트립 히터
상세정보를 위해 클릭하세요 »
FSH Series
세라믹 절연처리 핀 막대형 히터
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HCS Series
세라믹 절연 스트립 히터
상세정보를 위해 클릭하세요 »
NS & NSL Series
이음새 없는 INCOLOY® 보호관 스트립 히터
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OTF Strip Heater Series
핀 스트립 히터
빠른 열 전달용
상세정보를 위해 클릭하세요 »
WS Series
상세정보를 위해 클릭하세요 »
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
CSF1 Series
Ceramic Finned Strip Heaters - One Terminal at Each End
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSF2 Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters - Two Terminals at One End - Type T2
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSF3 Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters - Two Terminals At One End - T3 Type
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSF4 Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters - Two Terminals One End - T4 Type
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH1
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 15.88 x 6.35 mm (5/8 x 1/4")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH2
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 25.4 x 16 mm (1 x 5/16")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH3
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 38.1 x 7.94 mm (1 1/2 x 5/16")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH4
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 38.1 x 7.94 mm (1 1/2 x 5/16")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSH5
Channel Strip Heaters, Ceramic Insulated, 38.1 x 9.53 mm (1 1/2 x 3/8")
상세정보를 위해 클릭하세요 »
EHF Series
Ceramic Insulated Finned Channel Strip Enclosure Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HPG Series
Surface Spot Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
MSH
Mica Insulated Strip Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
NSA Series
High Temperature Strip Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OT Series
OT SERIES STRIP HEATER
상세정보를 위해 클릭하세요 »
S Series
Strip Heaters, One terminal at Each End
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SN and SNH Series
Rugged, Reliable Strip Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSE, SSEM & SSNHM Series
Seamless Strip Heaters without Mounting Tabs
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSRL240 and SSRL660 Series
High Reliability Solid State Relays
상세정보를 위해 클릭하세요 »
STRIP Heater Accessories
Terminal Covers, Clamping Bands and Insulators
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TH and STTH Series
STRIP HEATERS - 3 TERMINALS/3 HEAT
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >