장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

특수 목적 써모커플 프로브


특수 센서와 조립체들에는 다양한 제품류가 있음 - 저가의 공동 튜브, 에폭시가 코팅된 핸들 스타일 써모커플, 캘리브레이션용 분석 프로브, 산업용 스타일, 오토클레이브 프로브, 내구성을 가진 투과용 프로브, 벽면 장착 센서, 그리고 그 이상의 모델들을 포함함.

부식성 용액 측정 써모커플
부식성 용액 측정 써모커플
PFA 코팅 스테인레스 스틸 써모커플
(PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TC-(*)-NPT 시리즈
TC-(*)-NPT 시리즈
견고한 파이프 플러그 써모커플 프로브
(Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8 NPT Fitting)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TC-NPT-DUAL / RTD-NPT-DUAL
TC-NPT-DUAL / RTD-NPT-DUAL
특수 용도 이중소자 써모커플/RTD 온도센서
(Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
5LRTC & 5SRTC 시리즈
5LRTC & 5SRTC 시리즈
커넥터가 있는 빠른 반응의 절연 열전대 - IEC 색상 코드
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TC-PVC, 5TC-PVC 시리즈
TC-PVC, 5TC-PVC 시리즈
PVC 피복 써모커플 - 에폭시 코팅 처리된 종단
(Epoxy Coated Tip Thermocouple)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
88313
88313
견고한 써모커플 침투 프로브
(Heavy Duty Thermocouple Penetration Probe)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
88L40K 및 88L75K
88L40K 및 88L75K
나뭇잎(Leaf) 형태의 프로브 - 평평한 표면용
(Leaf Surface Temperaure Probe for Flat Surfaces)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
FTP-PROBE
FTP-PROBE
고정밀 온도 측정을 위한 특수 온도 프로브
Flow Through Sensor

상세정보를 위해 클릭하세요 »
HTTC36-(*) 시리즈
HTTC36-(*) 시리즈
중공 튜브 써모커플 프로브
(Hollow Tube Thermocouple Probe)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
HYP/SMP 시리즈
HYP/SMP 시리즈
소형 커넥터가 연결 된 다양한 써모커플
(Quick Connect Surface Thermocouple Probes with Miniature Connectors, Retractable Cable and Utility Handle)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
M12LCP-SL
M12LCP-SL
스프링 로딩 써모커플 센서 - 몰딩 M12 커넥터
(Spring Loaded Thermocouple Sensors with Molded M12 Connectors)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
MHP 시리즈
MHP 시리즈
견고한 알루미늄 핸들 써모커플 프로브
(Heavy Duty Aluminum Handle Thermocouple Probe)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
NB1 교체용 프로브
NB1 교체용 프로브
교체용 써모커플 프로브 및 1/2" X 1/2" NPT & 20 AWG 리드 와이어
(Replacement Thermocouple Probe with 1/2" X 1/2" NPT and 20 AWG Lead Wire)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
P, J, K, T, N Series
P, J, K, T, N Series
Pt100 & Thermocouple for Industrial, airsteam and laboratory Applications
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PP3, PP6 및 PP10 시리즈
PP3, PP6 및 PP10 시리즈
써모커플 프로파일 프로브 - 고정밀 SLE 와이어로 제조
(Thermocouple Profile Probes Made from High-Accuracy Special Limits-of-Error Wire (SLE))

상세정보를 위해 클릭하세요 »
VIP 시리즈
VIP 시리즈
실험용 온도센서 - Thermocouple, RTD, Thermistor
(Veterinary Implantation Probes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
밀봉 열전대 와이어
밀봉 열전대 와이어
밀폐구조 센서 팁 열전대 와이어
(Hermetically Sealed Tip Insulated Thermocouples)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
EWS 시리즈
EWS 시리즈
경제적인 벽면 장착 환경 센서 및 트랜스미터
(Environmental Wall Mount Sensor)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
M8C / M12C 시리즈
M8C / M12C 시리즈
M8/M12 커넥터 써모커플 연장 케이블
(Molded M8 and M12 Thermocouple Extension Cable)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
M8 / M12 커넥터
M8 / M12 커넥터
현장에서 설치할 수 있는 M8 및 M12 커넥터
(Field Mountable M8 and M12 Connectors)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
 

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

TOS-Series
TOS-Series
High Temperature Thermocouple Sensor For Oven or Furnace Measurements
상세정보를 위해 클릭하세요 »
88310(*) Series
88310(*) Series
Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip: Model Numbers 88310K and 88310E
상세정보를 위해 클릭하세요 »
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &"T" Handle
상세정보를 위해 클릭하세요 »
BLMI Series
BLMI Series
Mineral Insulated Metal Sheath Thermocouple Probes with Bare Leads
상세정보를 위해 클릭하세요 »
M12 Series Probes
M12 Series Probes
Thermocouple Probes With and Without Mounting Threads and M12 Connectors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
M12-TC-SL Series
M12-TC-SL Series
M12 Thermocouple Sensors for Spring Loading in Thermowells
상세정보를 위해 클릭하세요 »
M12LCP-KSS-1/4-U-0600
M12LCP-KSS-1/4-U-0600
Thermocouple Probes With High Temperature M12 Molded Connectors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
RAT-TJ Series
RAT-TJ Series
Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SP-HF-K Series
SP-HF-K Series
High Temperature Foundry Thermocouple Probes
상세정보를 위해 클릭하세요 »
STS-2X
STS-2X
Solder Iron Measuring Module with Sensor Head Element
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TB-(*) Series
TB-(*) Series
Terminal Block Probes, Color Coded for J, K, E, and T Thermocouples
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TCS-H-CB-120 Series
TCS-H-CB-120 Series
Sanitary Thermocouple Sensor With Integral Cable
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TCS-H-NB9W Series
TCS-H-NB9W Series
3-A Sanitary Thermocouple Sensors with Polypropylene Connection Head
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TCV-CB Series
TCV-CB Series
Vacuum Thermocouple Sensors With KF Style Flanges and Integral Cables
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TCV-M12 Series
TCV-M12 Series
Vacuum Thermocouple Sensors With KF Style Flanges and M12 Connection
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJ36  ACL Series
TJ36 ACL Series
Autoclave Thermocouple Probe with Stainless Steel Transition Junction: Model Numbers TJ36-(*)-116G-(*)-ACL
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TJFT72
TJFT72
Fine Tip TJ Probe - Tip has a 0.5 mm (0.020") diameter sensing mass
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TRP Probes
TRP Probes
TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration
상세정보를 위해 클릭하세요 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.