장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

SCR, SSR, 컨택터 및 전원 컨트롤러


쉽고 빠르게 회로를 전기적으로 연결하거나 단속합니다. 솔리드 스테이트 릴레이를 다양한 방식과 크기로 제공합니다.

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
상세정보를 위해 클릭하세요 »
MC1, MC2 & MC3 Series
MC1, MC2 & MC3 Series
Magnetic Contactors for High Power Temperature Control
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSR330 & SSR660 Series
SSR330 & SSR660 Series
Solid State Relays for Vdc & Vac Input/ Vac Output
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSR3PH Series
SSR3PH Series
THREE-PHASE SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSRDC100V Series
SSRDC100V Series
Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSRDIN660 Series
SSRDIN660 Series
SINGLE-PHASE SSR Vdc & Vac Input/ Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSRINT660 Series
SSRINT660 Series
INTELLIGENT SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSRLDUAL240 Series
SSRLDUAL240 Series
Dual Solid State Relays 25 and 40 Amp; Vdc Input/Vac Output
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CPP940 & CBC990 Series
CPP940 & CBC990 Series
Compact Temperature Controllers for Lab Heaters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
PCM4
PCM4
Pulse Control Module - Discontinued
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HW3000 Series
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
상세정보를 위해 클릭하세요 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.