로드셀, 힘센서 / 토크 트랜스듀서
"S" 타입 로드셀
낮은 응력 센서
단독 포인트 및 플랫폼 로드셀
로드 와셔, 볼트형 로드셀 및 홀 통과형 로드셀
로드셀 액세서리 및 옵션
빔형, 전단 빔 및 이중 빔형 로드셀
인장력 링크 로드셀
정수압적으로 보상된 로드셀
준소형 및 소형 압축력 로드셀
준소형 및 소형 인장력/압축력 로드셀
카니스터형 로드셀
탱크 및 상자 무게측정 하드웨어와 합산용 액세서리
편평형 로드셀
플랫폼 및 산업용 중량계
하중 볼트
휴대용 디지털 응력 게이지
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트
상세 보기
MI 케이블 비교
홈
»
압력, 스트레인 & 포스
»
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
» 반응식 및 회전식 토크셀
반응식 및 회전식 토크셀
토크가 발생하는 부위에 장착되어 모터의 시동 토크를 측정하기 위해 설계됨
TQ513 시리즈
회전 토크센서 샤프트 투 샤프트 형태
Rotating Torque Sensor
상세정보를 위해 클릭하세요 »
DFG35 시리즈
디지털 힘 게이지 - 인장력과 압축력 측정, USB 출력
(DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ101 시리즈
플랜지 마운트 반작용 토크 센서
(Flange Mounted Reaction Torque Sensors)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
소켓 연장 타입 반작용 토크 센서-1/4, 3/8, 1/2, and 3/4" 사각 드라이버와 함께 사용
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ201/TQM201 시리즈
반작용 토크 셀-축 장착형 낮은 토크 범위 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ202/TQM202 시리즈
반작용 토크 센서-플랜지 또는 축 장착형 낮은 범위의 토크 측정 미국표준규격 및 미터 규격 모델
상세정보를 위해 클릭하세요 »
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HHTQ35 Series
HANDHELD DIGITAL TORQUE METER
0.5% FULL SCALE ACCURACY
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HHTQ88
Digital Torque Meter with RS232 Output
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ501 Rugged Rotary Torque Sensor
Rugged In-Line Rotary Torque Sensors with Integral Slip Ring Assembly
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
상세정보를 위해 클릭하세요 »