장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

신속 탈착형 써미스터 프로브


커넥터 일체 써미스터는 쉽게 탈착이 가능한 센서를 필요로 하는 용도에 이상적임. 이러한 프로브는 금속 피막이 되어 있고 다양한 직경, 길이, 써모커플 타입, 그리고 커넥터 스타일로 제공됨

TH-21 시리즈
TH-21 시리즈
M12 나사선이 있어 연결이 편리한 써미스터 프로브 (내진동성)
(Vibration Tested Thermistor Probes with M12 Connections)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TH-44000-NPT 시리즈
TH-44000-NPT 시리즈
파이프 플러그 써미스터 프로브 (내압성)
(Pipe-Plug Thermistor Probes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

TH-22 Series
TH-22 Series
Vibration Tested High Temperature Thermistor Probes with M12 Connections
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
상세정보를 위해 클릭하세요 »
THX-400 Series
THX-400 Series
Thermistor Probes Mating with Heav Duty HDX Handles and Standard Size Connectors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
THX-700 Series
THX-700 Series
Series 700 Thermistor Probes for Use with Heavy Duty Handle
상세정보를 위해 클릭하세요 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.