구동 / 전동기
DC 모터와 제어장치
모터 구동 장치
범용 AC 모터
스테퍼 모터
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트
상세 보기
MI 케이블 비교
홈
»
자동화
»
구동 / 전동기
» 모터 시동장치, 컨택터 및 보호 장치
모터 시동장치, 컨택터 및 보호 장치
시동 장치, 접촉기, 과부하 릴레이, 수동 프로텍터 및 제어 릴레이.
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
N101 Series
NEMA Motor Starters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
C25 Series
Definite Purpose Contactors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
KEM_KER_KET Series UL508 Listed Manual Motor Controllers
NEMA 4X Washdown Duty Disconnect Switches
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-MD DC Speed Control
Programmable DC Speed Control with Closed Loop Feedback and Digital LED Display for DC Motors Rated to 2 HP
상세정보를 위해 클릭하세요 »
XTCE and XTOB Series
IEC Contactors and Overload Relays
상세정보를 위해 클릭하세요 »
XTMC Series
Mini IEC Contactors and Overload Relays
상세정보를 위해 클릭하세요 »
XTPB and XTPR Series
Manual Motor Protectors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
XTRE Series
Control Relays
상세정보를 위해 클릭하세요 »
9575H3A000
PANEL MOUNT 40 AMP AA RELAY
상세정보를 위해 클릭하세요 »
KU-VKA
Rotary Disconnect Switches: Extended & Direct Handles
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-MD Plus Speed Control with PID
Programmable DC Speed Control with PID - Closed Loop Feedback and Digital LED Display for DC Motors Rated to 2 HP
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
상세정보를 위해 클릭하세요 »
EGB3000
Molded Case Circuit Breakers
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >