장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

모터 구동 장치


전기 모터의 회전과 모션을 제어하는 시스템. 가변 주파수 모터와 스테퍼 모터에 이용할 수 있습니다.

ST Series
ST Series
스테퍼 드라이브
고급 기능과 제어 옵션이 있는 성능 스테퍼 드라이브

상세정보를 위해 클릭하세요 »
STAC6 Series
STAC6 Series
교류 전원 공급장치가 있는 고성능 스테퍼 드라이브
상세정보를 위해 클릭하세요 »
1240i
1240i
프로그래밍 가능한 스텝 모터 드라이브 마이크로스텝 1.2 A, 40 VDC
상세정보를 위해 클릭하세요 »
3540M
3540M
마이크로스테핑 모터 드라이브
상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

OMDC-SCR 4X DC Motor Speed Control
OMDC-SCR 4X DC Motor Speed Control
NEMA 4X Washdown SCR Speed Controllers for Food & Pharmaceutical Industries
상세정보를 위해 클릭하세요 »
STM Series
STM Series
Integrated Stepper Drives/Motors with Advanced Features and Control Options
상세정보를 위해 클릭하세요 »
Si3540
Si3540
Programmable Stepper Drive with Integrated Power Supply
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-15DVE DC Speed Control
OMDC-15DVE DC Speed Control
General Purpose Variable Speed Control For Small DC And Universal Motor Applications
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-250 Series Variable Speed DC Control
OMDC-250 Series Variable Speed DC Control
Dual Voltage SCR DC Motor Speed Control For Up To 2 H.P. Motors
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-ASP10 Digital Closed Loop Controller
OMDC-ASP10 Digital Closed Loop Controller
Digital Closed Loop Controller For Use With AC or DC Adjustable Speed Drive Systems
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-DP4 Digital Potentiometer
OMDC-DP4 Digital Potentiometer
1/8 DIN Digital Potentiometer for Use with AC or DC Motor Drives
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-MD DC Speed Control
OMDC-MD DC Speed Control
Programmable DC Speed Control with Closed Loop Feedback and Digital LED Display for DC Motors Rated to 2 HP
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OMDC-MD Plus Speed Control with PID
OMDC-MD Plus Speed Control with PID
Programmable DC Speed Control with PID - Closed Loop Feedback and Digital LED Display for DC Motors Rated to 2 HP
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HW7000 Series
HW7000 Series
Hook Up Wire Irradiated PVC Insulation preffered wire for soldering applications; abrasion and cut resistant, used in military harnessing, medical electronics and power lead supply.
상세정보를 위해 클릭하세요 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.