LC304/LCM304 시리즈
25.4 mm (1") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델 (1 inch Diameter Stainless Steel Compression Load Cell, 0 ~ 100 to 0 ~ 10,000 LB. Capacities)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM101 및 LCM111 시리즈
S 빔 로드셀 - 전체 스테인리스 스틸, 미터 규격, ±10 kgF ~ ±10,000 kgF (S Beam Load Cells All Stainless Steel with Metric Ranges ±10 kgF to ±10,000 kgF)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM201 시리즈
소형 인장 & 압축 로드셀 - 미터 규격 19 mm 직경, ±100 ~ ±500 Newton (Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric 19mm Diameter, ±100 to ±500 Newton)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM202 시리즈
소형 범용 로드셀 - 미터 규격 25 ~ 35 mm 직경, 0-100 N ~ 0-50,000 N (Universal Load Cell, Miniature Metric 25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM302 시리즈
소형 압축력 로드셀 - 19 mm 직경, 0-100 ~ 0-5000 Newtons (Miniature Compression Load Cell - 19 mm Diameter, 0-100 to 0-5000 Newtons)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM304 시리즈
소형 로드셀 - 25.4 mm 직경, 압축력, 0-100 ~ 0-50,000 N (Miniature Load Cell
25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell
Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities)
상세정보를 위해 클릭하세요 »