장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서


소형, 경량의 응력 측정 계기들은 다양한 산업용 환경하에서도 사용 가능토록 견고하게 설계되었습니다

LC307/LCM307 시리즈
LC307/LCM307 시리즈
초소형 고성능 로드셀 - 높은 압력 측정
(Miniature Load Cell High-Capacity Top Hat Style)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ513 시리즈
TQ513 시리즈
회전 토크센서 샤프트 투 샤프트 형태
Rotating Torque Sensor

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCCD/LCMCD 시리즈
LCCD/LCMCD 시리즈
IP67등급 로드셀 - 외부 환경으로부터 보호
(Environmentally Protected S-Beam Load Cells)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCR 시리즈
LCR 시리즈
고정밀 S-빔 로드셀 - 고정밀의 견고한 산업용 디자인
(S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
DFG35 시리즈
DFG35 시리즈
디지털 힘 게이지 - 인장력과 압축력 측정, USB 출력
(DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
DFG55 시리즈
DFG55 시리즈
고성능 디지털 힘 게이지
(Advanced Digital Force Gauges)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
DFG-RS3
DFG-RS3
디지털 압력계 - 로드셀, 토크센서와 사용할 수 있는 Force/Torque indicator
(Force or Torque Indicators with Remote Sensors)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품
DFG-RS5
DFG-RS5
로드셀과 토크 센서와 사용하는 디지털 압력 게이지
(Advanced Digital Force or Torque Indicators with Remote Sensors)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품
JBOX4-ET
JBOX4-ET
견고한 로드셀용 써밍 박스
Summing Box for Multiple Load Cells

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC101/LCM101 시리즈
LC101/LCM101 시리즈
높은 정밀도와 합리적인 가격대의 스테인리스 스틸 S빔 로드셀
(S-Beam Load Cell - Stainless Steel Construction, High Accuracy, Economical Price)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC1102/LC1112 시리즈
LC1102/LC1112 시리즈
캐니스터 로드셀 - 고출력, 인장 또는 압축 타입
(Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC201/LCM201 시리즈
LC201/LCM201 시리즈
초소형 인장압축 로드셀
(Subminiature Tension and Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC202/LCM202  시리즈
LC202/LCM202 시리즈
장착 나사가 있는 범용 소형 로드셀
(Miniature Universal Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC203 시리즈
LC203 시리즈
스터드가 있는 높은 정밀도의 소형 로드셀
(Miniature Load Cells - 2" Diameter, Dual Stud Mount Style)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC204
LC204
소형의 고정밀 범용 로드셀 - 2" 직경 및 표면 장착용
(High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2" Diameter)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC302/LCM302 시리즈
LC302/LCM302 시리즈
19 mm (0.75") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(0.75" Diameter Stainless Steel Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC304/LCM304 시리즈
LC304/LCM304 시리즈
25.4 mm (1") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(1 inch Diameter Stainless Steel Compression Load Cell, 0 ~ 100 to 0 ~ 10,000 LB. Capacities)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC305/LC315 시리즈 LCM305/LCM315
LC305/LC315 시리즈 LCM305/LCM315
51 mm (2") 직경의 소형 스테인레스 스틸 압축 로드셀 (마운팅 홀 포함) - 미국 표준 규격 및 미터 규격 모델
(2" diameter Miniature Load Cell All Stainless Steel with Back Mounting Holes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC307
LC307
소형 압축 로드 셀 - 0-250 ~ 0-100,000 LB 범위의 높은 압력 측정
(Miniature Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC401/LCM401 시리즈
LC401/LCM401 시리즈
높은 정밀도 및 낮은 높이 형상 압축 로드 셀
(Low Profile & High Accuracy Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC401/LCM401 시리즈 LC411/LCM411 시리즈
LC401/LCM401 시리즈 LC411/LCM411 시리즈
낮은 높이 압축 로드 셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(Low Profile Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC402/LCM402 시리즈 LC412/LCM412 시리즈
LC402/LCM402 시리즈 LC412/LCM412 시리즈
고정밀 팬케이크 스타일 로드셀 - 표준 규격 및 미터 규격 모델
(High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC411_LCM411-USBH
LC411_LCM411-USBH
 Discontinued - USB 연결방식 로우 프로파일 압축 로드 셀
(USB Output Low Profile Compression Load Cells)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품
LC412-TP
LC412-TP
로드셀용 텐션 플레이트
(Tension Plate - LC402/LC412 Series Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC501/LCM501 시리즈
LC501/LCM501 시리즈
캔틸레버빔 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(Beam Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC501/LCM501 시리즈  LC511/LCM511 시리즈<br>
LC501/LCM501 시리즈 LC511/LCM511 시리즈

스테인리스 스틸 캔틸레버 빔 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(Beam Load Cell Metric)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC60
LC60
알루미늄 단일 포인트 로드셀
Aluminum Single Point Load Cells

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC703/LCM703 시리즈<br>
LC703/LCM703 시리즈

초소형의 낮은 높이 인장 링크 로드셀 - 19 mm (0.75") ~ 25 mm (1") 높이
(Miniature Low Profile Tension Link Load Cells 0.75 to 1" Height)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC704_LC714
LC704_LC714
고압 측정용 인장력 로드 셀
(High-Capacity Tension Link Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCCE 시리즈
LCCE 시리즈
S-빔 로드셀 - 높은 과부하 보호
(S-Beam Load Cells with High Overload Protection)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCFD/LCMFD 시리즈
LCFD/LCMFD 시리즈
초소형 인장/압축 고성능 로드셀
(Subminiature Tension/Compression Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCFL/LCMFL 시리즈
LCFL/LCMFL 시리즈
경제적인 소형 인장/압축 로드셀 - 미국 표준 규격과 미터 규격
(Load Cell, Miniature Tension or Compression Applications)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCGB 시리즈
LCGB 시리즈
산업용 소형/압축 로드셀 - 바디 마운팅 홀 제공
(Industrial Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCGD/LCMGD 시리즈
LCGD/LCMGD 시리즈
산업용 소형 압축 로드셀 - 미국 표준규격 및 미터규격 모델
(Industrial Miniature Compression Load Cell to 50,000 LB)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCHD/LCMHD 시리즈
LCHD/LCMHD 시리즈
낮은 높이 팬케익 스타일 로드셀
(Low Profile "Pancake Style" Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCJA 시리즈
LCJA 시리즈
견고한 시어빔 로드셀
(Heavy Duty Shear Beam Load Cells)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCKD/LCMKD 시리즈
LCKD/LCMKD 시리즈
초소형 산업용 압축 로드셀
(Industrial Subminiature Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCL 시리즈
LCL 시리즈
가벼운 무게 측정용 얇은 빔 로드셀
(Full Bridge Thin Beam Load Cells)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM1001 and LCM1011 Series
LCM1001 and LCM1011 Series
Canister Load Cells, Heavy Duty Compression Design, Metric Ranges, 0-250 to 0-10,000 kgF
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM101 및 LCM111 시리즈
LCM101 및 LCM111 시리즈
S 빔 로드셀 - 전체 스테인리스 스틸, 미터 규격, ±10 kgF ~ ±10,000 kgF
(S Beam Load Cells All Stainless Steel with Metric Ranges ±10 kgF to ±10,000 kgF)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM105 및 LCM115 시리즈
LCM105 및 LCM115 시리즈
알루미늄 "S" 빔 로드셀 - 미터 규격, 10 kgF ~ 500 kgF
(Aluminum "S" Beam Load Cells Metric Ranges, 10 kgF to 500 kgF)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM201 시리즈
LCM201 시리즈
소형 인장 & 압축 로드셀 - 미터 규격 19 mm 직경, ±100 ~ ±500 Newton
(Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric 19mm Diameter, ±100 to ±500 Newton)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM202 시리즈
LCM202 시리즈
소형 범용 로드셀 - 미터 규격 25 ~ 35 mm 직경, 0-100 N ~ 0-50,000 N
(Universal Load Cell, Miniature Metric 25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM203/LCM213 시리즈
LCM203/LCM213 시리즈
소형 로드셀 - 51 mm 직경
(Miniature Load Cells - 51 mm Diameter)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM204 및 LCM214 시리즈
LCM204 및 LCM214 시리즈
소형 로드셀 - 표면 장착 스타일
(Miniature Load Cells - Surface Mount Style)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM302 시리즈
LCM302 시리즈
소형 압축력 로드셀 - 19 mm 직경, 0-100 ~ 0-5000 Newtons
(Miniature Compression Load Cell - 19 mm Diameter, 0-100 to 0-5000 Newtons)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM304 시리즈
LCM304 시리즈
소형 로드셀 - 25.4 mm 직경, 압축력, 0-100 ~ 0-50,000 N
(Miniature Load Cell 25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM305 & LCM315 시리즈
LCM305 & LCM315 시리즈
소형 로드셀 - 51 mm 직경, 미터 규격
(Miniature Metric Load Cell - 51 mm diameter)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM601 시리즈
LCM601 시리즈
저범위 빔 로드셀
(Low Range Beam Load Cells)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMCD 시리즈
LCMCD 시리즈
고성능 미터 규격 S빔 로드셀 - 보호 등급 적용
(High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMFD 시리즈
LCMFD 시리즈
소형 인장력 & 압축력 로드셀 - 19 & 25 mm 직경, 0-10 ~ 0-5000 Newtons
(Subminiature Tension & Compression Load Cells, 19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMFL 시리즈
LCMFL 시리즈
소형 로드셀 - 인장력 또는 압축력
(Load Cells Miniature Tension or Compression)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMKD 시리즈
LCMKD 시리즈
산업용 소형 로드셀 - 미터 규격, 0-10 ~ 0-10,000 Newtons
(Subminiature Industrial Load Cell, Metric, 0-10 to 0-10,000 Newtons)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMWD 시리즈
LCMWD 시리즈
로드 와셔 - 미터 규격, 0-50 kgF ~ 0-10,000 kgF
(Load Washers, Metric, 0-50 kgF to 0-10,000 kgF)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCP375
LCP375
로드 핀 로드 셀
(Load Pin Load Cell)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
신제품
LCWD/LCMWD 시리즈
LCWD/LCMWD 시리즈
와셔형 로드셀 - 볼트 압축력 측정용
(Load Washers, Measure Bolt Compression Forces)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LSHD 시리즈
LSHD 시리즈
낮은 높이의 방수 로드셀 - 침수 가능
(Waterproof Low Profile Load Cells - Fully Submersible)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
MLBC, MREC
MLBC, MREC
옵션 및 악세서리-미터 규격 적용 로드셀용 로드 버튼 및 로드 엔드봉
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ101 시리즈
TQ101 시리즈
플랜지 마운트 반작용 토크 센서
(Flange Mounted Reaction Torque Sensors)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
소켓 연장 타입 반작용 토크 센서-1/4, 3/8, 1/2, and 3/4" 사각 드라이버와 함께 사용
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ201/TQM201 시리즈
TQ201/TQM201 시리즈
반작용 토크 셀-축 장착형 낮은 토크 범위 미국표준 규격 및 미터 규격 모델

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ202/TQM202 시리즈<br>
TQ202/TQM202 시리즈

반작용 토크 센서-플랜지 또는 축 장착형 낮은 범위의 토크 측정 미국표준규격 및 미터 규격 모델

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TWA5/TWAM5<br>TWA6/TWAM6
TWA5/TWAM5
TWA6/TWAM6

자가 조정 무게 어셈블리
LC501/LCM501 시리즈 로드셀용
미국 표준 규격/미터 규격

상세정보를 위해 클릭하세요 »
 

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ502A Series
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

상세정보를 위해 클릭하세요 »
DFG31
DFG31
Digital Force Gages with Analog and RS232 Outputs
Discontinued Product!

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ514
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CA Series
CA Series
Cable Assemblies for Pressure Transducers and Load Cells
상세정보를 위해 클릭하세요 »
DFG21 Series
DFG21 Series
 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HHTQ35 Series
HHTQ35 Series
HANDHELD DIGITAL TORQUE METER
0.5% FULL SCALE ACCURACY

상세정보를 위해 클릭하세요 »
HHTQ88
HHTQ88
Digital Torque Meter with RS232 Output
상세정보를 위해 클릭하세요 »
JBOX4800
JBOX4800
Summing Box/Transmitter, 4-20 mA and 0-10 Vdc Outputs
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC1001
LC1001
Canister Load Cells
Heavy Duty Design

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC509
LC509
Beam Load Cells
with Built-in Amplified Voltage Output

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC701/LC711
LC701/LC711
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC8100/LC8125 Series
LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCAD
LCAD
Platform Load Cell for Washdown Applications
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4
LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4
Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric Load Cells
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM402 and LCM412 Series
LCM402 and LCM412 Series
Load Profile Load Cells
High Accuracy Metric Ranges For Industrial Weighing Applications

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM602 Series
LCM602 Series
Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF to ±5,000 kgF
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM701/LCM711 Series
LCM701/LCM711 Series
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM703 Series
LCM703 Series
Miniature Low Profile Tension Link Load Cells
Metric Ranges, 19 to 25 mm Height

상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCM900 Series
LCM900 Series
Bolt Sensors with Mounting Washers, Metric, 0-500 N to 0-25,000 Newtons
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMAD Series
LCMAD Series
Platform Load Cell for Washdown Applications
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCMUW Series, Metric
LCMUW Series, Metric
Hydrostatically Compensated Load Cell for Underwater Applications, Tension/Compression, ±50 kgF to ±5000 kgF
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCUC
LCUC
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LCUW
LCUW
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LSC6400
LSC6400
Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel Deck
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LSC7000
LSC7000
Platform Scales, Low Range for use with Remote Indicators
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SBJ2
SBJ2
Summing Junction Boxes NEMA-4X Enclosure
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ301
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ302
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ401
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ402
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ501 Rugged Rotary Torque Sensor
TQ501 Rugged Rotary Torque Sensor
Rugged In-Line Rotary Torque Sensors with Integral Slip Ring Assembly
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQ601
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQM201
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQM202 Series
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TQM301 Series
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TWA3
TWA3
Tank and Bin Weighing Systems, Capacities to 2500 Pounds
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TWAM5 and TWAM6 Series
TWAM5 and TWAM6 Series
Self Adjusting Weigh Assemblies
with LCM501 Series Metric Load Cell

상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.