장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

순환식 레코더


정해진 공정시간이 있는 배치 공정에 이상적인 기록계입니다. 1시간, 24시간, 7일 등과 같은 기준시간 단위별로 회전하도록 차트가 설계되어 있으며, 기준 시간 외 원하는 시간 간격 별로 자유로운 설정도 가능합니다.

CT6100 시리즈
CT6100 시리즈
원형 차트 레코더
(Circular Chart Recorders)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CTXL 시리즈
CTXL 시리즈
휴대용 범용 원형 차트 레코더-5개 모델 이용 가능
(Portable/Wireless Universal Circular Chart SUPERECORDER™)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT5100 시리즈
CT5100 시리즈
1-채널 및 2-채널 원형 레코더
(1 or 2 Channel, 10" Circular Chart Recorders)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT7000  시리즈
CT7000 시리즈
원형 레코더
(Single and Dual Pen Circular Recorder with Digital Display)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT8100 시리즈
CT8100 시리즈
원형 차트 레코더 - 프로그램 가능한 입력
(1 or 2 Channel, 12" (305 mm) Circular Chart Recorder with Programmable Inputs)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT87 시리즈
CT87 시리즈
고온 측정과 저온 측정이 가능한 원형 차트 레코더
(6 inch, (152mm) Circular Temperature Chart Recorders with "J" Thermocouple Input)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT87P 시리즈
CT87P 시리즈
압력 원형 기록계 (차트 레코더)
(Pressure Recorders)

상세정보를 위해 클릭하세요 »
CT89 시리즈
CT89 시리즈
온도 차트 레코더 - 원형 펜 스타일
(Temperature Chart Recorder - Circular Pen Style)

상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.