침수형 히터를 통해 액체를 직접 가열할 수 있습니다. 나사-플러그 히터는 산업용 탱크, 용기, 프로세스 배관에 적합합니다.
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
TAT3
Drum Immersion Heaters for High Viscosity Solutions and Adjustable Stainless Steel Mounting Bracket
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN1 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 3.5" Square Flange Standard, 240, 480 or 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN2 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN3 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 240, 480, 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN4 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 2 1/2" Square Flange Standard, 120, 240 Vac Power, 1 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN5 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 240, 480 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN6 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7" Diameter Flange Standard, 240, 480 Vac Power, 1 Phase and 240, 480 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN7 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »