플랜지식 침수 히터
플랜지식 침수형 히터기는 탱크나 가압 용기에서 이용하도록 설계되었습니다. 설치와 유지가 쉽고, 가스와 액체를 가열하는데 가장 널리 이용된 수단입니다.
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
TPN1 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 3.5" Square Flange Standard, 240, 480 or 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN2 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN3 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 240, 480, 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN4 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 2 1/2" Square Flange Standard, 120, 240 Vac Power, 1 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN5 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 240, 480 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN6 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7" Diameter Flange Standard, 240, 480 Vac Power, 1 Phase and 240, 480 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TPN7 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
상세정보를 위해 클릭하세요 »