장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

커뮤니케이션 제품 및 변환기


G3 시리즈 HMI
G3 시리즈 HMI
웹으로 이용 가능한 그래픽 사용자 인터페이스 단말기
상세정보를 위해 클릭하세요 »
iBTX 시리즈
iBTX 시리즈
iServer MicroServer™ 기압, 온도, 습도 트랜스미터
(iServer MicroServer™ Barometric Pressure, Temperature, and Humidity Transmitters)

상세정보를 위해 클릭하세요 »

아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.

I-7513-Series
I-7513-Series
DIN-Rail Mountable RS-485 3 Way Converter Hub
상세정보를 위해 클릭하세요 »
I-7520-Series
I-7520-Series
RS-232 to RS-485 Converter, 3kV Isolation
상세정보를 위해 클릭하세요 »
I-7561-Series
I-7561-Series
DIN-Rail Mountable Serial RS-232/422/485 to USB Converter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
TDS-700-Series
TDS-700-Series
Serial to Ethernet Data Converters, Modbus/TCP Master and Slave
상세정보를 위해 클릭하세요 »
OM-ES-500_Series
OM-ES-500_Series
Industrial Ethernet to Serial Device Servers
상세정보를 위해 클릭하세요 »
WRS232-USB
WRS232-USB
Universal Wireless RS232 to USB Transceiver
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Mini-Node Communication Signal Converter (Converts RS-485 to USB)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
DCP-485
DCP-485
Fully Isolated RS-232/RS-485 Converters
상세정보를 위해 클릭하세요 »
ITHX-D3
ITHX-D3
Temperature and Humidity Virtual Chart Recorder
상세정보를 위해 클릭하세요 »
iTHX-SD
iTHX-SD
Chart Recorder for Temperature & Humidity
상세정보를 위해 클릭하세요 »
iTHX-W and iTHX-2
iTHX-W and iTHX-2
iServer MicroServer Temperature + Humidity and Dew Point
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDM422 Series
LDM422 Series
Fully Isolated Limited Distance Modem, RS-232/422 Converter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDM485 Series
LDM485 Series
Fully Isolated Limited Distance Modem, RS-232/485 Converter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.