카트리지 히터
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트
상세 보기
MI 케이블 비교
홈
»
히터
» 카트리지 히터
카트리지 히터
SCH-Series
Stainless Steel Cartridge Heater 0.13-1.25" OD 1-36" Long
상세정보를 위해 클릭하세요 »
산업용 히터
산업용 히터 제품검색기
상세정보를 위해 클릭하세요 »
1/4
고 와트 밀도의 카드리지 가열기 1/4" (1cm) 지름의 Incoloy 보호관
상세정보를 위해 클릭하세요 »
17000/18000 시리즈
카트리지 및 액침 온도 컨트롤러
(Catridge and Immersion Temperature Controllers)
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CBH Series
전기 단추식 히터
상세정보를 위해 클릭하세요 »
C-HD Series
튼튼한 카트리지 히터
상세정보를 위해 클릭하세요 »
아래의 제품 페이지는 영문으로 제품 사양이 제공됩니다.
HDC00001 Series 1/4 Dia
Hi-Density Cartridge Heaters with 321 Stainless Steel Sheath ¼" (6.35 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC00125 Series 3/8 Dia
Hi-Density Cartridge Heaters with 321 Stainless Steel Sheath ⅜" (9.525 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC00426 Series ½ Dia
Hi-Density Cartridge Heaters with 321 Stainless Steel Sheath ½" (12.7 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC00713 Series 5/8 Dia
Hi-Density Cartridge Heaters with 321 Stainless Steel Sheath ⅝" (15.88 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC00906 Series ¾ Dia
Hi-Density Cartridge Heaters with 321 Stainless Steel Sheath ¾" (19.05 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
HDC19100 Series 1/8
Hi-Density Miniature Cartridge Heaters with 321 SS Sheath ⅛" (3.175 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CHSA, HTRC and SCB Series
Cartridge Heater Sleeve Adaptors, Heat Transfer and Release Coating, Unique Space Heater SCB Series
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CIR Series ? inch
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy
®
Sheath ⅜" (9.525 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CIR Series ½ inch
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy
®
Sheath ½" (1.27 cm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CIR Series ¾ inch
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy
®
Sheath ¾" (19.05 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
CSS and CSH Series
Stainless Steel Sheath Cartridge Heaters Standard and High Watt Density Construction
상세정보를 위해 클릭하세요 »
ICH-Series
Incoloy Cartridge Heater 0.25-1" OD, 1-36" Long
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC1 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath
3
/
16
" (4.76 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC10 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath 1¼" (31.75 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC2 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath ¼" (6.35 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC3 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath ⅜" (9.525 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC4 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath ½" (12.7 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC5 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath ⅝" (15.875 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC6 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath ¾" (19.05 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC7 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath ⅞" (22.22 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC8 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath 1" (25.4 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
LDC9 Series
Low Density Cartridge Heater with 304 Stainless Steel Sheath
15
/
16
" (25.4 mm) Nominal Diameter
상세정보를 위해 클릭하세요 »
SSRL240 and SSRL660 Series
High Reliability Solid State Relays
상세정보를 위해 클릭하세요 »
STRC Series 8mm
8mm (0.315") Diameter Round Heater with Sealed End and Single-End Termination
- Discontinued
상세정보를 위해 클릭하세요 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >