장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGAFLEX™ Low Density Polyethylene Tubing

TYPE

OMEGAFLEX™ Low Density Polyethylene Tubing | TYPE

OMEGAFLEX™ Low Density Polyethylene Tubing

71,040원 TYPE-1418-100

  • Specific Gravity: .921
  • Hardness: 50 Shore D
  • Tensile Strength, PSI: 1600
펌프 및 혼합기 - 관련 제품 보기

설명

Polyethylene tubing is not to be used with barbed fittings due to its tendency to form stress cracks. Use compression-type fittings instead.

Specifications
Specific Gravity: .921
Tensile Strength, psi: 1600 Hardness: 50 Shore D
Elongation at Break, %: 500
Brittle Temperature: -60°C (–76°F)
Maximum Operating Temperature: 60°C (140°F)

Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find actual values in the given application.
Note: The listed working pressures are based on a short-term burst using a 4-to-1 safety factor.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TYPE-14170-500
157,670원
배송: 2 주
 
1/4 OD (in), 0.17 ID (in)
  
TYPE-1418-500
279,210원
배송: 20 주
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in)
  
TYPE-516316-500
292,510원
배송: 20 주
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYPE-516316-100
TYPE-516316-100
71,040원
배송: 8 주
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYPE-3814-100
TYPE-3814-100
91,930원
배송: 2 주
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYPE-1238-100
TYPE-1238-100
150,320원
배송: 2 주
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in)
  
TYPE-1238-500
617,630원
배송: 2 주
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in)
  
TYPE-5812-100
106,570원
배송: 8 주
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in)
  
TYPE-3458-100
106,570원
배송: 8 주
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in)
  
TYPE-7858-100
182,360원
배송: 8 주
 
7/8 OD (in), 5/8 ID (in)
  
TYPE-134-100
273,520원
배송: 8 주
 
1 OD (in), 3/4 ID (in)
  
TYPE-178-100
148,170원
배송: 8 주
 
1 OD (in), 7/8 ID (in)
  
TYPE-1141-100
292,510원
배송: 8 주
 
1 1/4 OD (in), 1 ID (in)
  
TYPE-134112-50
777,420원
배송: 20 주
 
1 3/4 OD (in), 1 1/2 ID (in)
  
TYPE-1418-100
71,040원
배송: 2 주
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find actual values in the given application.
The listed working pressures are based on a short-term burst using a 4-to-1 safety factor.
주문 예: (1) TYPE-14170-500 1/4 OD (in), 0.17 ID (in) tubing, 157,670원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.