장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

장거리 무선 트랜스미터-이더넷 또는 인터넷 연결
Wireless Monitoring System - Long Range Transmitters

ZW-ED

장거리 무선 트랜스미터 이더넷 또는 인터넷 연결 Wireless Monitoring System - Long Range Transmitters | ZW-ED
신제품

700,416원 ZW-ED

1 year warranty
  • NEMA 4 (IP65) 엔클로저
  • 데이터 보증
  • 수신기 당 최대 128개의 단말장치
  • 최대 7년의 배터리 수명
  • KC 인증
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

견고하고 고성능의, 장거리 및 낮은 전원 소비의 NEWPORT® ZW-ED 무선 센서/트랜스미터 시스템은 온도, 습도 및 기압에 대한 웹기반의 모니터링을 제공합니다.

본 장비는 ZW-REC 코디네이터까지 최대 1000 m* (3280')를 전송하도록 설계된 2.4 GHz에서 작동하는 IEEE 802.15.4를 준수하는 트랜스미터입니다. ZW-REC는 이더넷 네트워크에 직접 연결되어 활성화된 웹페이지를 제공하고 데이터를 디스플레이 합니다. 사용자는 이더넷 네트워크를 통하여 또는 별도의 소프트웨어 없이 웹 브라우저만으로 온도, 상대습도 및 기압을 모니터하고 기록할 수 있습니다.

이러한 무선 장비들은 실내 산업 분야 및 가혹한 실외 환경의 수요에 대하여 설계되었습니다. 전자기기는 견고한 내후성 폴리카보네이트 NEMA 4 (IP56) 등급 하우징으로 보호되어 있습니다. 다양한 호환 프로브가 사용자의 분야에 맞게 이용 가능합니다.

- 오메가 무선 솔류션 -
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theZW-ED
ZW-ED
700,416원
배송: 2 주
 
프로브 전용 무선 단말 장치
  
ZW-ED-LCD
판매 상담  
배송: 
 
 
프로브 (LCD 디시플레이) 전용 무선 단말 장치
  
DM12CAB-8-1-RA
74,345원
배송: 2 주
 
1 m (3.3') 이중 M12-8 커넥터, 직각 종단
  
DM12CAB-8-3-RA
88,441원
배송: 15 주
 
3 m (9.8') 이중 M12-8 커넥터, 직각 종단
  
DM12CAB-8-5-RA
102,706원
배송: 2 주
 
5 m (16.4') 이중 M12-8 커넥터, 직각 종단
  
UNIV-AC-100/240-5-M8
75,340원
배송: 14 주
 
범용 AC 어댑터와 M8 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theZW-REC
ZW-REC
957,745원
배송: 3 주
 
무선 수신기
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thezTP1-P
zTP1-P
166,770원
배송: 2 주
 
스틱 프로브 및 온도 프로브
  
zTP2-P
166,770원
배송: 15 주
 
러그 장착 프로브 및 온도 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with thezTHP-P
zTHP-P
398,270원
배송: 2 주
 
산업용 온도 및 습도 프로브
  
zTHP2-P
판매 상담  
배송: 
 
 
소형의 산업용 온도 및 습도 프로브
  
zBTP-P
318,340원
배송: 2 주
 
산업용 온도 및 기압 프로브
  
zBTHP-P
판매 상담  
배송: 
 
 
산업용 온도, 습도 및 기압 프로브
무선 코디네이터 (수신기)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theZW-REC
ZW-REC
957,745원
배송: 3 주
 
무선 수신기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2개의 C-셀 배터리 및 CR2032 배터리와 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 ZW Series Wireless End Device Manual
다운로드 ZW Series Wireless End Device Quick Start Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.