장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

듀얼 온도 조절기
(Dual Thermostat)

ZR011 시리즈

듀얼 온도 조절기 | ZR011 시리즈

듀얼 온도 조절기

127,910원 ZR01172000

1 year warranty
  • 2개의 온도 조절기를 1개 기기에 적용
  • 1 NC(상시 닫힘) & 1 NO(상시 열림) 또는 2 NO(상시 열림)
  • 온도 조절기별 조정 가능한 넓은 온도 범위
  • °F 또는 °C 사용 가능
  • DIN 레일 설치
방말형 히터, 팬 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

ZR011 제품은 가열 및 냉각 또는 다른 기기에 대한 독립적인 제어 기능이 적용된 2개의 분리된 온도 조절기로 구성되어 있습니다. 2개 온도 조절기 모두 넓은 조정 범위를 제공하며 쉬운 기능 인식을 위해 컬러 코드가 적용되어 있습니다.

【기술사양】
센서 소재: 온도 조절 바이-메탈
최대 허용 오차: ±7.2°F (4K)
전환 차이 (히스테리시스): 7°C ±4°C (12.6°F ±5.4°F)
전환 용량 (최대 로드): DC 30 W
    NC: 10 A resistive/2 A inductive @ 250 Vac
    NO: 5 A resistive/2 A inductive @ 250 Vac
최소 로드: 20 mA (모든 전압)
연결: 최대 AWG 14 [2.5 mm (0.1")]용 4-극 단자
설치: 35 mm (1.4") DIN 레일(EN 50022)용 클립
치수: 67 H x 50 W x 46 mm D (2.6 x 2.0 x 1.8")
하우징: 플라스틱, UL94V-O
무게: 90 g (3.2 oz)
보호 등급: NEMA 2 (IP20)
작동/보관 온도: -45 ~ 70°C (-49 ~ 158°F)/-45 ~ 70°C (-49 ~ 158°F)
인증: UL, CSA

기술 사양은 사전 공지없이 변경될 수 있습니다. 이 제품의 사용 목적 및 관련된 모든 위험에 대한 적합성은 어플리케이션에 적용하는 최종 사용자/구매자가 결정하여야 합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
ZR01172000
127,910원
배송: 2 주
 
듀얼 온도 조절기, 0 ~ 60°C NC-온도 상승시 열림, 0 ~ 60°C NO-온도 상승시 닫힘
ZR01172001
88,620원
배송: 3 주
 
듀얼 온도 조절기, 32 ~ 140°F NC-온도 상승시 열림, 32 ~ 140°F NO-온도 상승시 닫힘
ZR01176000
82,920원
배송: 8 주
 
Dual Thermostat
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.