장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

이중절연 E 타입 써모커플 와이어
(Thermocouple Wire - E Type, Duplex Insulated)

써모커플 와이어 - E 타입

써모커플 와이어 - E 타입, 이중절연 | 써모커플 와이어 - E 타입

써모커플 와이어 - E 타입, 이중절연

109,170원 GG-E-20-SLE-25

1 year warranty
  • GG-E, XC-E, XT-E, XL-E, XS-E, HH-E, TG-E, TT-E FF-E 시리즈
  • 고정밀 E 타입 써모커플 와이어
  • 피복 소재, 와이어 두께, 및 길이 선택 가능
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명


국내에서는 SLE 등급만 판매합니다.

ANSI 컬러 코드 : (+) 와이어, 보라색 ; (-) 와이어, 적색; 전체, 갈색

이용 가능한 타입 확인을 위하여 아래의 표를 참고하십시오. "가격 확인" 표는 인기있는 모델의 예제를 보여줍니다.
"제품 번호 생성기"를 사용하여 이용 가능한 모델에 대한 가격 정보를 확인하십시오.

절연1 AWG
모델
Wire
절연 최대 온도 공칭
크기
Wt.†
lb/1000'
번호 번호 타입 Conductor Overall °F °C
Ceramic* 14 XC-E-14 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1200 650 .140 x .200 38
20 XC-E-20 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1000 540 .135 x .190 16
20 XT-E-20 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1000 540 .105 x .155 15
20 XL-E-20 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 1000 540 .095 x .135 14
24 XC-E-24 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 800 430 .115 x .175 12
24 XT-E-24 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 800 430 .088 x .132 11
24 XL-E-24 Solid Nextel Ceramic Nextel Ceramic 800 430 .078 x .116 10

Silica*
14 XS-E-14 Solid Silica Silica 1200 650 .140 x .200 35
20 XS-E-20 Solid Silica Silica 1000 540 .105 x .155 12
24 XS-E-24 Solid Silica Silica 800 430 .088 x .132 10
High
Temp.
Glass**
20 HH-E-20 Solid High Temp. Glass High Temp. Glass 1000 540 .060 x .105 9
24 HH-E-24 Solid High Temp. Glass High Temp. Glass 800 430 .055 x .090 5
Glass 20 GG-E-20 Solid Glass Braid Glass Braid 900 482 .060 x .095 9
20 GG-E-20S 7 x 28 Glass Braid Glass Braid 900 482 .060 x .100 9
24 GG-E-24 Solid Glass Braid Glass Braid 800 430 .050 x .080 5
24 GG-E-24S 7 x 32 Glass Braid Glass Braid 800 430 .050 x .085 5
26 GG-E-26 Solid Glass Wrap Glass Braid 800 430 .045 x .075 4
30 GG-E-30 Solid Glass Wrap Glass Braid 700 320 .045 x .070 3
36 GG-E-36 Solid Glass Wrap Glass Braid 700 320 .045 x .070 2
Glass with
Stainless Steel
Overbraid
20 GG-E-20-SB Solid Glass SS Braid Over Glass 900 482 .090 x .120 14
20 GG-E-20S-SB 7 x 28 Glass SS Braid Over Glass 900 482 .090 x .127 15
24 GG-E-24-SB Solid Glass SS Braid Over Glass 800 430 .085 x .117 11
24 GG-E-24S-SB 7 x 32 Glass SS Braid Over Glass 800 430 .080 x .110 11
Kapton
Polymide
Tape
20 KK-E-20 Solid Fused Polymide Tape Fused Polymide Tape 500 260 .060 x .100 11
24 KK-E-24 Solid Fused Polymide Tape Fused Polymide Tape 500 260 .050 x .075 6
30 KK-E-30 Solid Fused Polymide Tape Fused Polymide Tape 500 260 .040 x .055 5
Neoflon
PFA
(HighPerformance)
20 TT-E-20 Solid PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
20 TT-E-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
22 TT-E-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
24 TT-E-24 Solid PFA PFA 500 260 .056 x .093 6
24 TT-E-24S 7 x 32 PFA PFA 500 260 .063 x .102 6
30 TT-E-30†† Solid PFA PFA 500 260 .024 x .040 2
36 TT-E-36†† Solid PFA PFA 500 260 .019 x .030 2
40 TT-E-40†† Solid PFA PFA 500 260 .017 x .026 2
PFA Polymer
w/Twisted
and Shielded Conductors
20 TT-E-20-TWSH Solid PFA PFA Polymer and Shielding 500 260 .15 20
20S TT-E-20S-TWSH 7 x 28 PFA PFA Polymer and Shielding 500 260 .15 20
24 TT-E-24-TWSH Solid PFA PFA Polymer and Shielding 500 260 .11 9
24S TT-E-24S-TWSH 7 x 32 PFA PFA Polymer and Shielding 500 260 .12 9
Neoflon FEP 20 FF-E-20 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 FF-E-24 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 6
FEP Polymer
w/Twisted
and Shielded Conductors
20 FF-E-20-TWSH Solid FEP FEP Polymer and Shielding 392 200 .15 20
20S FF-E-20S-TWSH 7 x 28 FEP FEP Polymer and Shielding 392 200 .15 20
24 FF-E-24-TWSH Solid FEP FEP Polymer and Shielding 392 200 .11 9
24S FF-E-24S-TWSH 7 x 32 FEP FEP Polymer and Shielding 392 200 .12 9
TFE Tape
Polymer
20 TFE-E-20 Solid TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .060 x .100 11
20S TFE-E-20S 7 x 28 TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .060 x .105 11
24 TFE-E-24 Solid TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .050 x .075 6
24S TFE-E-24S 7 x 32 TFE Tape Polymer Fused TFE Tape Polymer 500 260 .050 x .085 6
Polyvinyl 24 PR-E-20 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .050 x .086 5


가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
하기 모델은 모두 SLE 등급입니다
  
GG-E-20-SLE-1000
1,815,890원
배송: 5 주
 
1000 ft, 유리섬유, 20 AWG, E 타입
  
GG-E-30-SLE-500
509,644원
배송: 7 주
 
500 ft, 유리섬유, 30 AWG, E 타입
  
GG-E-24-SLE-100
221,990원
배송: 5 주
 
100 ft, 유리섬유, 24 AWG, E 타입
  
TT-E-20-SLE-1000
2,442,790원
배송: 7 주
 
1000 ft, PFA 피복, 20 AWG, E 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-E-24-SLE-100
TT-E-24-SLE-100
330,457원
배송: 7 주
 
100 ft, PFA 피복, 20 AWG, E 타입
  
TT-E-30-SLE-1000
1,383,608원
배송: 2 주
 
1000 ft, PFA 피복, 30 AWG, E 타입
  
FF-E-20-SLE-1000
2,558,035원
배송: 7 주
 
1000 ft, FEP 피복, 20 AWG, E 타입
  
FF-E-24-SLE-500
833,063원
배송: 7 주
 
500 ft, 유리섬유, 24 AWG, E 타입
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 절연 선택하기:
HH : 고온 유리 (20 & 24 AWG 만 해당)
GG : 유리
KK : Kapton Fused Polymide Tape (20 24 & 30 AWG 만 해당)
TT : Neoflon PFA (고성능)
FF : Neoflon FEP (20 & 24 AWG 만 해당)
XC : 세라믹(14 20 24 AWG 만 해당)
XT : 세라믹(20 & 24 AWG 만 해당)
XL : 세라믹(20 & 24 AWG 만 해당)
XS : Silica (14 20 24 AWG 만 해당)
TFE : TFE Tape Polymer (20 & 24 AWG 만 해당)
PR : Polyvinyl (24 AWG 만 해당)

(2) 게이지 선택하기:
14 : 14 AWG
20 : 20 AWG
20S : 20 AWG (연선)
24 : 24 AWG
24S : 24 AWG (연선)
30 : 30 AWG
36 : 36 AWG
40 : 40 AWG

(3) 추가 옵션 선택하기:
빈칸 : None
-SB : SS 브래이드
-TWSH : 차폐형 트위스트 도체 (TT 또는 FF 절연에만 이용 가능 20 & 24 AWG 만 해당)

(4) Special Limits of Error 선택하기:
SLE : Special Limits of Error
빈칸 : 표준

(5) 스풀 길이 선택하기:
25 : 25 ft.
50 : 50 ft.
100 : 100 ft.
200 : 200 ft.
500 : 500 ft.
1000 : 1000 ft.
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.