장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 Inconel 편조, Ceramic 섬유 절연 열전대

다양한 말단형태의 고온용 열전대 와이어

고온용 인코넬 실리카 열전대 | 다양한 말단형태의 고온용 열전대 와이어

고온용 인코넬 실리카 열전대

199,450원 XCIB-K-1-1-3

  • 오븐과 용광로 고온 측정의 최강자
  • 경제적이면서도 고온에서 정확한 온도측정이 가능한 써모커플!
  • 고온용 세라믹(XCIB) / 실리카(XSIB) 절연
  • 인코넬 편조 Inconel Overbraid
  • 유연하면서도 강한 내부식성을 보여줌
  • 최대 1090°C (2000°F)
  • 다양한 말단 타입(연결방식), 써모커플 J,K,E,N 타입 선택 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

사양

와이어 게이지: 20 gage solid–standard limits of error
절연 재질: Nextel® ceramic fiber
피복 편조와 피팅 재질: Inconel 600®
온도: 지속 사용 시 980°C (1800°F), 단기 최대 1090°C ( 2000°F)
*써모커플 캘리브레이션 타입 별 최대 온도와 함께 확인하셔야 합니다.
말단 타입: (아래 그림에서 확인하실 수 있습니다.)
1. 보상 스페이드 러그와 세라믹 비드 리드 Ceramic beaded leads with compensated spade lugs
2. OSTW 일반 사이즈 유리충진 나일론 숫놈 커넥터 (최대 220°C)
3. NHXH 고온용 세라믹 숫놈 커넥터 (고온용. 최대 650°C)
4. 보상 스페이드 러그와 NEXTEL 절연 리드
5. 벗겨진 리드 말단
6. SMPW 소형 유리충진 나일론 숫놈 커넥터 (최대 220°C)
7. SHX 소형 고온용 세라믹 숫놈 커넥터 (고온용. 최대 650°C)

터미널 스타일



와이어 팁 스타일

  Style 1   인코넬 편조 용접, 접합접지 써모커플, 라운드팁, 일반용
A grounded junction thermocouple with the Inconel overbraid welded to form a smooth rounded tip for all general purpose applications.
Style 2 범용, 비드 용접, 노출접지 써모커플
A general purpose, bead welded, exposed junction thermocouple.
Style 3 노출접지, 비드 용접 접지 써모커플, 인코넬 카라
An exposed junction, bead welded junction thermocouple with an Inconel collar to clamp the probe to a surface, or to secure it into a hole or any fabrication.
Style 4 접합접지(비접합 접지도 특별주문 가능), 인코넬 후크
Grounded junction. It can be bolted to a surface, or the Inconel eye can hook the thermocouple to a conveyor flight. Ungrounded junction versions are available. Contact sales for more information.
Style 5 비드 와이어 노출 접지, 인코넬 후드
Has an Inconel air hood to protect the beaded wire exposed junction. This design can be clamped to a surface, hooked to a conveyor flight, or bolted to a surface by using the through hole at the open end of the hood.


와이어와 터미널 스타일 조합

Model NumberProbe StyleTermination Type
XCIB-(*)-1-1-(**) 1 1
XCIB-(*)-1-2-(**) 2
XCIB-(*)-1-3-(**) 3
XCIB-(*)-1-4-(**) 4
XCIB-(*)-2-1-(**) 2 1
XCIB-(*)-2-2-(**) 2
XCIB-(*)-2-3-(**) 3
XCIB-(*)-2-4-(**) 4
XCIB-(*)-3-1-(**) 3 1
XCIB-(*)-3-2-(**) 2
XCIB-(*)-3-3-(**) 3
XCIB-(*)-3-4-(**) 4
XCIB-(*)-4-1-(**) 4 1
XCIB-(*)-4-2-(**) 2
XCIB-(*)-4-3-(**) 3
XCIB-(*)-4-4-(**) 4
XCIB-(*)-5-1-(**) 5 1
XCIB-(*)-5-2-(**) 2
XCIB-(*)-5-3-(**) 3
XCIB-(*)-5-4-(**) 4

* 써모커플 타입을 확인하세요:
J: Iron-Constantan
K: CHROMEGA™-ALOMEGA™
E: CHROMEGA™-Constantan
N: OMEGALLOY™-NICROSIL-NISIL
** 피트 단위로 길이를 확인하세요. 3' 또는 10' 이 기본 사양 입니다.
-제품 번호에 “ CAL-” 을 추가하시면 캘리브레이션 인증서를 받으실 수 있습니다. 영업부와 상담하세요.
-실리카(이산화규소) 절연처리 옵션으로 주문하실 수 있습니다. 제품번호를 XCIB에서 XSIB로 변경하시면 됩니다.


Thermocouple 정밀도와 컬러코드 테이블 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
XCIB-K-2-4-3
134,008원
배송: 2 주
 
K 타입, 노출 접점, 세라믹 섬유 절연 리드선 (스페이드 러그 연결), 길이 3피트(약 1m)
XCIB-K-3-4-3
148,163원
배송: 5 주
 
K 타입, 노출 접점, 보호카라, 세라믹 섬유 절연 리드선 (스페이드 러그 연결), 길이 3피트(약 1m)
XCIB-K-4-4-3
154,622원
배송: 2 주
 
K 타입, 접지 볼트방식 접점, 세라믹 섬유 절연 리드선 (스페이드 러그 연결), 길이 3피트(약 1m)
XCIB-K-5-4-3
167,650원
배송: 5 주
 
K 타입, 노출 접점, 인코넬 보호 후드, 세라믹 섬유 절연 리드선 (스페이드 러그 연결), 길이 3피트(약 1m)
XCIB-K-1-1-3
199,450원
배송: 2 주
 
K타입, 접지 웰드 접점, 세라믹 비드 리드와 스페이드 러그, 길이 3피트(약 1m)
XCIB-K-4-5-20
307,692원
배송: 2 주
 
K 타입, 써모커플 정션 볼트온, 피복이 벗겨진 Nextel 절연 리드 와이어, 길이 20 피트 (약 6.1m)
XCIB-K-1-5-10
168,658원
배송: 2 주
 
K 타입, 용접된 접지형 접점 써모커플 정션, Nextel 절연 리드 와이어, 길이 10 피트 (약 3m)
XCIB-K-2-5-3
199,890원
배송: 2 주
 
K 타입, 노출형 써모커플 정션, Nextel 절연 리드 와이어, 길이 3피트 (약 1m)
XCIB-J-4-2-3
154,622원
배송: 2 주
 
J 타입, 접지 볼트방식 접점, OSTW 커넥터 연결, 길이 3피트(약 1m)
XSIB-K-1-1-3
129,610원
배송: 5 주
 
K 타입, 접지 웰드 접점, 세라믹 비드와 스페이드 러그, 길이 3피트(약 1m)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 직선형 M8 수형 플러그의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-S-M"를 추가하고, 직선형 M12 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-S-M"를 추가하세요. 직각 M8 수형 플러그의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-R-M"를 추가하고, 직각 M12 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-R-M"를 추가하세요.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type 선택하기:
J : J Type Thermocouple
K : K Type Thermocouple
E : E Type Thermocouple
N : N Type Thermocouple

(2) Probe Style 선택하기:
1 : Grounded Welded Junction
2 : Exposed Junction
3 : Exposed Junction with Collar
4 : Bolt-on Junction
5 : Air Hood Junction

(3) Termination 선택하기:
1 : Ceramic Beaded Leads with Spade Lugs
2 : OST Male ConnectoR
3 : NHXH Ceramic Connector
4 : Nextel Insulated Leads with Spade Lugs
5 : Stripped leads
6 : SMPW mini-male
7 : SHX mini-male ceramic

(4) Length 선택하기:
3 : 3 Feet
10 : 10 Feet
CUSTOM : custom length in feet(whole numbers up to 50' max. For over 50' please consult sales)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.