장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

극세 텅스텐-리늄 열전대 와이어 - C, D, G 타입
(Fine Gage Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples)

극고온용 극세 써모커플 와이어

극세 텅스텐-리늄 열전대 와이어 | 극고온용 극세 써모커플 와이어

극세 텅스텐-리늄 열전대 와이어

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 극고온용 극세 텅스텐-리늄(Tungsten-Rhenium) 써모커플 와이어
  • 캘리브레이션 정밀도 보장
  • 녹는 점 4200°F (2315°C)이상
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링에서 4200°F (2315°C) 온도범위에서 정밀한 측정을 위해 텅스텐-리늄 소재의 극세 & 극고온 써모커플을 개발하였습니다.

오메가는 널리 이용되는 3가지 타입의 텅스텐-리늄 합금의 써모커플을 판매합니다.
G 타입: 텅스텐 (+) vs. 텅스텐 26% 리늄 (-)
C 타입: 텅스텐 5% 리늄 (+) vs. 텅스텐 26% 리늄 (-)
D 타입: 텅스텐 3% 리늄 (+) vs. 텅스텐 25% 리늄 (-)

허용 범위 오차율(Limits of Error) 보장을 위해 오메가는 텅스텐-리늄 써모커플 와이어를 대응쌍으로만 더블 피트 단위로 판매합니다. 순수한 텅스텐에는 메짐성이 있어서 리늄을 C 타입과 D 타입의 양극 레그에 추가해 조작 특성을 향상시켰습니다. C 타입과 D 타입의 평균 기전력은 순수한 G 타입의 것보다 약간 적습니다.

3가지 타입으로 조합된 써모커플 모두 최대 4200°F (2315°C)의 수소나 불활성 기체 대기와 진공 환경에서 사용할 수 있습니다. 이들 조합은 산화 환경에서 빠르게 악화되기 때문에 산소가 포함된 공기나 대기에서 이용하지 않습니다.

다른 크기의 와이어 또는 다량 주문이 필요하시면 영업부와 문의하십시오. (1588-8983)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
텅스텐 리늄 극세 와이어 - 피트 당 가격이며, 표기된 숫자는 두께(Diameter) 입니다.
  
WW26-003
판매 상담  
배송: 
 
 
텅스텐 vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.003"
  
WW26-005
판매 상담  
배송: 
 
 
텅스텐 vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.005"
  
WW26-015
판매 상담  
배송: 
 
 
텅스텐 vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.015"
  
W5W26-003
50,940원
배송: 8 주
 
텅스텐 5% Re vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.003"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW5W26-005
W5W26-005
57,920원
배송: 8 주
 
텅스텐 5% Re vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.005"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW5W26-010
W5W26-010
104,740원
배송: 8 주
 
텅스텐 5% Re vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.010"
  
W5W26-015
169,580원
배송: 8 주
 
텅스텐 5% Re vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.015"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW5W26-020
W5W26-020
233,030원
배송: 8 주
 
텅스텐 5% Re vs. 텅스텐 26% 리늄, 0.020"
  
W3W25-005
61,190원
배송: 8 주
 
텅스텐 3% Re vs. 텅스텐 25% 리늄, 0.005"
  
W3W25-010
104,320원
배송: 8 주
 
텅스텐 3% Re vs. 텅스텐 25% 리늄, 0.010"
  
W3W25-015
169,580원
배송: 8 주
 
텅스텐 3% Re vs. 텅스텐 25% 리늄, 0.015"
  
W3W25-020
233,030원
배송: 8 주
 
텅스텐 3% Re vs. 텅스텐 25% 리늄, 0.020"
  
EX-C-010
930원
배송: 9 주
 
0.010", 비절연 리드 와이어, W5%리늄 vs W26%리늄 텅스텐-리늄 써모커플용
  
EX-C-020
1,710원
배송: 9 주
 
0.020", 비절연 리드 와이어, W5%리늄 vs W26%리늄 텅스텐-용리늄 써모커플
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * ANSI 기호가 아닙니다.
** 대응쌍으로만 판매합니다. 더블 피트는 양극 와이어 1' 및 음극 와이어 1'입니다.
비고: 미터 규격은 근사값입니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.