장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 연구실용 벤치탑 소형 윈드터널
(Laboratory-Grade Benchtop Mini Wind Tunnel)

WTM-1000

경제적인 연구실용 벤치탑 소형 윈드터널 | WTM-1000

경제적인 연구실용 벤치탑 소형 윈드터널

9,453,758원 WTM-1000

1 year warranty
  • 직경 10 cm (4")의 내부 테스트 챔버
  • 4가지 풍속 선택 가능: 2.5 m/s (492 fpm) 5.0 m/s (984 fpm) 10 m/s (1969 fpm) 15 m/s (2953 fpm)
  • 정밀도: 설정의 1% 또는 0.1 m/s 중 더 큰 값
  • 가변적인 풍속에 대한 원격 옵션
  • 열선이나 날개형 풍속계를 수용
  • NIST 캘리브레이션 인증 제공
  • 90 ~ 250 Vac 라인 전력으로 작동
풍속계 ; 윈드 터널(풍동) - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™의 새로운 WTM-1000 소형 윈드터널은 선택 가능한 4가지 고정 풍속으로 균일한 유속을 제공하면서도 경쟁사 제품보다 경제적인 가격을 제공합니다. 고정 풍속 범위는 2.5 m/s(492 fpm) ~ 15 m/s(2953 fpm)입니다. 사용자는 원격 옵션을 이용해 포텐셔미터에 연결하여 외부에서 윈드터널의 풍속을 제어하고 변화시킬 수 있습니다. 직경 10 cm(4")의 내부 시험 챔버는 열선이나 날개형 풍속계를 수용하기에 충분할 정도로 큽니다. 장비는 90 ~ 250 Vac 전력을 공급받습니다. 각 WTM-1000은 4개의 고정 풍속에 대한 NIST 캘리브레이션 인증이 함께 제공됩니다.

【기술사양】
정밀도: 설정의 ±1% 또는 ±0.1 m/s 중 더 큰 값
테스트 챔버: 직경 10 cm (4")
유속: 2.5 m/s (492 fpm), 5.0 m/s (984 fpm), 10 m/s (1969 fpm), 15 m/s (2953 fpm)
원격 옵션: 풍속에 따라 달라지는 외부 5K, 10회전 포텐셔미터 사용
직류 모터: 1.1 A (26 W)에서 24 Vdc
전원: 50/60 Hz에서 90 ~ 250 Vac
작동 온도: 5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)
작동 상대 습도: 최대 80%, 응축 없음
크기: 68.5 L x 20.3 W x 29.2 cm H (27 x 8 x 11.5")
무게: 8.2 kg (18 lb)

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
WTM-1000
9,453,758원
배송: 5 주
 
실험실 등급의 소형 윈드터널
WTM-1000-DM
9,720,570원
배송: 5 주
 
MINI WIND TUNNEL - DENMARK
WTM-1000-EU
9,720,570원
배송: 5 주
 
MINI WIND TUNNEL-EUROPE(EXCL IT, DM, UK)
WTM-1000-IT
9,720,570원
배송: 5 주
 
MINI WIND TUNNEL- ITALY
WTM-1000-UK
9,720,570원
배송: 5 주
 
MINI WIND TUNNEL - UK & IRELAND
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 NIST 캘리브레이션 인증서가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) WTM-1000 실험실 수준의 소형 윈드터널, 9,453,758원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.