30,180원 WTJ-6-12
설명
모델 번호 300 mm (12") L |
모델 번호 600 mm (24") L |
모델 번호 900 mm (36") L |
모델 번호 1500 mm (60") L | 와셔 홀 직경 mm (inches) |
공칭 나사 사이즈 | |
미국 사이즈 |
미터 규격 |
|||||
유리섬유 (GLASS INSULATED) | ||||||
WT(*)-6-12 | WT(*)-6-24 | WT(*)-6-36 | WT(*)-6-60 | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 |
WT(*)-8-12 | WT(*)-8-24 | WT(*)-8-36 | WT(*)-8-60 | 4.32 (0.170) | #8 | M4 |
WT(*)-10-12 | WT(*)-10-24 | WT(*)-10-36 | WT(*)-10-60 | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 |
WT(*)-14-12 | WT(*)-14-24 | WT(*)-14-36 | WT(*)-14-60 | 6.60 (0.260) | 1/4 in | M6 |
PFA 피복 (PFA INSULATED) | ||||||
WT(*)-6-12-TT | WT(*)-6-24-TT | WT(*)-6-36-TT | WT(*)-6-60-TT | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 |
WT(*)-8-12-TT | WT(*)-8-24-TT | WT(*)-8-36-TT | WT(*)-8-60-TT | 4.32 (0.170) | #8 | M4 |
WT(*)-10-12-TT | WT(*)-10-24-TT | WT(*)-10-36-TT | WT(*)-10-60-TT | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 |
WT(*)-14-12-TT | WT(*)-14-24-TT | WT(*)-14-36-TT | WT(*)-14-60-TT | 6.60 (0.260) | 1/4 in | M6 |
제품 번호 생성기