장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

WS 시리즈

 | WS 시리즈

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 너비 21/2" (6 cm)
  • 튼튼하고 신뢰성 있는 우수한 품질
  • 400 – 1500 와트
  • 한쪽 끝의 직각에 단자 2개가 있음
  • CSA 인증
막대형 히터 - 관련 제품 보기

설명

OMEGALUX™ WS 시리즈 스트립 히터는 한쪽 끝의 직각에 단자 2개가 위치해 있습니다. 표준 너비가 21/2" (6 cm)라 스트립 히터가 필요한 대부분의 용도에 적합합니다.

형질
덮개 재료: 철이나 크롬강
최대 덮개 온도:
철: 399°C (750°F)
크롬강: 649°C (1200°F)
전력: 120 또는 240 Vac
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
WS-640/120V
402,870원
배송: 6 주
 
400 W, 120 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-640/240V
373,310원
배송: 6 주
 
400 W, 240 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-850/120V
342,760원
배송: 2 주
 
500 W, 120 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-850/240V
369,500원
배송: 6 주
 
500 W, 240 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-1260/120V
326,380원
배송: 8 주
 
600 W, 120 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-1575/120V
484,980원
배송: 8 주
 
750 W, 120 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-1575/240V
349,800원
배송: 6 주
 
750 W, 240 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-2510/120V
422,570원
배송: 8 주
 
1,000 W, 120 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-2510/240V
422,570원
배송: 6 주
 
1,000 W, 240 V는, 녹 철 피복 스트립 히터 저항하는
WS-605/120V
603,929원
배송: 6 주
 
500 와트, 120 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터
WS-605/240V
719,900원
배송: 8 주
 
500 와트, 240 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터
WS-806/120V
436,700원
배송: 6 주
 
600 와트, 120 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터
WS-806/240V
436,700원
배송: 6 주
 
600 와트, 240 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터
WS-1501/120V
577,340원
배송: 6 주
 
1000 와트, 120 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터
WS-1501/240V
687,680원
배송: 6 주
 
1000 와트, 240 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터
WS-2101/240V
715,980원
배송: 6 주
 
1250 와트, 240 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터
WS-2515/240V
762,940원
배송: 6 주
 
1500 와트, 240 볼트, 크롬 강철 칼집 스트립 히터

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 주의: WS 스트립 히터에 단자 덮개가 필요하면, 측면에 장착하는 타입 SE-AC-1를 이용하세요.
세라믹 기둥 단자 절연체도 이용할 수 있습니다.
* 전압을 지정하세요. 예: 120 Vac는 "120"을, 240 Vac는 "240"을 삽입하세요.
** 지름 21/64" 구멍 옵션. 기본 히터에는 장착구가 2개 있습니다.
최대 허용 와트 밀도를 알아보려면 kr.omega.com에서 볼 수 있는 그림 C-8이나 C-9를 참고하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.