장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

무전압 알람 옵션/ 아날로그 출력모델
풍력 풍속계

WMS 시리즈

무전압 알람 옵션/ 아날로그 출력모델 풍력 풍속계 | WMS 시리즈

무전압 알람 옵션/ 아날로그 출력모델 풍력 풍속계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

설명

WMS-21 이중 설정점 바람 경보기는 마이크로프로세서 기반의 바람 경보 장치입니다. 이 장치는 가청 알람이 특징이고 풍속이 2가지 독립적인 설정점에 도달할 때는 언제나 릴레이 2개를 제어합니다. LCD는 전류와 풍속을 보여줍니다.
WMS-23S는 풍속을 관찰하면서 공정 제어장치나 관찰 시스템을 통해 이용하기 위해 풍속 0–100 mph를 이와 비례하는 4–20 mA 신호로 변환합니다. WMS-23은 0–360°에 해당하는 두 번째 4–20 mA 신호를 가지고 풍속과 풍향을 관찰합니다. 3컵 풍속계 (및 풍향계)는 자외선 내성이 있는 ABS 플라스틱 및 양극 산화 알루미늄으로 구성되어 있는 한편, 전자장치는 캐스킷이 있는 벽면 설치 NEMA 케이스 안에 있습니다.

형질
변환기: 밀봉한 자성 스위치
범위: 0–100 mph
분해능: 0.1 mph
역치 속도: 1 mph
정확도: 1 mph 또는 ±3% 중 더 큰 값
알람 작동 및 정지 지연: 0–99초, 조정 가능
표시기: 알람 지점 1 및 2에 사용하는 LED, 2줄 x 16자 LCD, 크기 3 x 8 mm (0.12 x 0.31")
작동 온도: -20–50°C (-4–122°F)
전력: 12 Vac 또는 dc, 최대 50 mA
알람: 24 Vdc/115 Vac에서 접촉 정격 3A, SPDT
풍속계 케이블 길이: 12 m (40'), 포함됨
풍속계 크기: 114 H x 216 W mm
(4.5 x 8.5")
전자장치 케이스 크기: 120 H x 198 W x 89 mm D (4.7 x 7.8 x 3.5")
장착: 27 mm (1.062") OD 파이프
(3/4" IPS)
WMS-23/WMS-23S (풍속)
속도 역치:
0.8 mph
변환기 타입: 리드 스위치
측정 범위: 0–100 mph
정확도: 1 mph 또는 ± 3%
출력: 4–20 mA, 0–100 mph에 비례
풍속계 크기: 114 H x 216 mm W
(4.5 x 8.5")
WMS-23 (풍향)
방위각 정확도: ± 3°
범위: 0 - 360°
전위차계 차이:
역치: 1.2 mph
베어링: 부싱
출력: 이중 4–20 mA 루프,
0–100 mph 및 0–360°에 비례
풍속계/풍향계 크기: 305 H x 254 mm W (12 x 10")
공통 사양
WMS-23 및 WMS-23S
전류 루프 정확도: ±1% 최대 척도
전력: 8 – 30 Vdc
회로 시간 상수: 1초
온도 범위: -40–40°C (-40–104°F)
전자장치 케이스 크기: 120 x 120 x 57 mm D (4.7 x 4.7 x 2.25")
케이블: 12 m (40') 포함
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
WMS-23S
2,779,941원
배송: 2 주
 
풍속 4 ~ 20 mA 출력에
WMS-21
3,083,470원
배송: 2 주
 
이중 설정 값 바람 역
WMS-23
2,335,994원
배송: 2 주
 
바람의 속도 / 방향 4~20mA 출력
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 센서 케이블 및 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.