장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

UWXL 시리즈

UWXL 산업용 무선 송수신기 | UWXL 시리즈

UWXL 산업용 무선 송수신기

1,382,763원 UWXL-24-TC

1 year warranty
  • 써모커플, RTD, 적외선 온도, 상대습도, pH, 공정 전압/전류, 입력 모델
  • J, K, T, E, R, S, B, N 타입 써모커플
  • 알파계수 385 및 392 Pt100 RTD 프로브
  • IP68 등급 케이스–방진 및 방수형
  • 무료 소프트웨어가 PC를 다채널 도표 기록기나 데이터 기록기 역할을 할 수 있게 만듭니다.
  • UWTC-REC 및 UWTC–REC-NEMA 무선 수신기와 호환
  • 긴 배터리 수명
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명


국내에서 취급이 안 되는 모델입니다. 문의 사항이 있으시면, 1588-8983 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.

오메가 UWXL 시리즈 산업 무선 트랜스미터는 비할 데 없이 유연하게 공정 측정을 할 수 있게 합니다. 가시선 (LOS) 범위가 450 m (1500')인 UWXL 트랜스미터는 온도, 적외선 온도, 상대 습도, 공정 트랜스듀서, 표준 전압 또는 전류 출력, PH를 포함한 다양한 용도로 설계되었습니다. 써모커플 모델은 교정 9가지에 맞게 사용자가 설정 가능하고, RTD 장비는 곡선 0.00385 및 0.00392 Pt100 센서와 호환됩니다. UWXL 트랜스미터는 데이터를 전송하도록 프로그래밍할 수 있고, 전송 간격은 매 2초부터 매 2분까지 설정 가능합니다.

전송한 데이터에는 주변 온도, 무선 주파수 신호 강도, 배터리 상태 같은 공정 측정 값이 포함됩니다. 각 모델에서 제공하는 소프트웨어는 이 정보를 실시간으로 표시할 수 있습니다. 여러분은 이 무료 소프트웨어로 PC를 다채널 계측기, 기록기, 데이터 기록 장치로 이용할 수 있습니다. 데이터는 표준 스프레드시트 파일로 추출할 수 있습니다.

UWXL 트랜스미터는 매우 다양한 오메가 무선 수신기와 호환됩니다. UWTC-REC 수신기는 아날로그 출력, 알람, 디스플레이 옵션과 함께 구입할 수 있고, 한편 UWTC-REC-NEMA 수신기는 NEMA 등급 케이스를 추가합니다. 수신기는 트랜스미터를 최대 48개까지 허용합니다. 아날로그 출력이 있는 수신기도 배선 연결을 통해 데이터를 아날로그 전업, 전류, 써모커플 신호로서 재송신해, 컨트롤러나 PLC, 데이터 수집 인터페이스와 접속할 수 있습니다.

설정
컴퓨터 인터페이스: USB
전송 샘플 속도: 2초 – 120초로 프로그래밍 가능
무선 주파수 (RF) 트랜시버 캐리어: ISM 2.4 GHz, 직접 시퀀스 확산 스펙트럼, (2.450 – 2.490 GHz–무선 주파수
채널 12)
무선 주파수 출력 전력: 18 dBm ㄹ(63 mW)
무선 주파수 링크 범위: 야외 가시선 최대 450 m (1500'), 실내/도심 최대 90 m (300')
무선 주파수 데이터 패킷 표준: IEEE 802.15.4, 개방 통신 구성
소프트웨어 (무료로 포함): Windows® 2000, XP, 비스타 (32 비트) 운영 시스템 필요
전력: 3.6V, 리튬 C 전지 1개 (포함)
배터리 수명 (보통): 25°C에서 1샘플/1분 판독 속도로 3년
작동 온도: -10 – 70°C (14 – 158°F)
보관 온도: -40 – 80°C (-40 – 176°F)

모델 UWXL-24-TC
입력:
J, K, T, E, R, S, B, C, N 써모커플, 소프트웨어 선택 가능
측정 범위:
    J:
-100 – 760°C (-148 – 1400°F)
K: -100 – 1260°C (-148 – 2300°F)
T: -200 – 400°C (-328 – 752°F)
E: -200 – 1000°C (-328 – 1832°F)
R: 260 – 1760°C (500 – 3200°F)
S: 260 – 1760°C (500 – 3200°F)
B: 870 – 1820°C (1598 – 3308°F)
C: 0 – 2315°C (32 – 4200°F)
N: -100 – 1260°C (-148 – 2300°F)
25°C에서 정확도
    타입 J, K:
±0.5% rdg나 ±1.0°C
(1.8°F) 중 큰 값
타입 T, E, N: ±0.5% rdg나 ±2.0°C
(3.6°F) 중 큰 값
타입 R, S, B, C: ±0.5% FS
분해능: 1°C/1°F
센서 연결: 나사식 단자

모델 UWXL-24-RTD
입력:
Pt100 RTD, 곡선 0.00385나 0.00392, 소프트웨어 선택 가능
측정 범위:
    Pt100, 0.00385:
-200 – 850°C
(-328 – 1562°F)
Pt100, 0.00392: -100 – 457°C
(-148 – 854°F)
정확도: ±0.5°C (1.0°F)
분해능: 1°C/1°F
센서 연결: 나사식 단자

모델 UWXL-24-IR-1
온도 범위:
-18 – 538°C (0 – 1000°F)
정확도: 주변 온도가 22°C (72°F)이고 복사능이 =0.95일 때 ±2% rdg나 2.2°C (4°F) 중 큰 값
광학 시야: 6:1 (거리/초점 크기)
센서 헤드 케이블 연장: 총 15 m (50')까지
반복성: ±1% rdg
스펙트럼 응답: 5 – 14 미크론
반응 시간: 100 ms (최종 값의 0 – 63%)
복사능: 0.1 – 1.00, 조정 가능
작동 환경:
    센서 헤드:
0 – 70°C (32 – 158°F)
센서 헤드 (-HT 모델): 0 – 85°C
(32 – 185°F)
OS100-WC (수냉식 재킷)이 있는 센서 헤드: 0 – 200°C (32 – 392°F)
상대 습도: 95% RH 미만, 비응결
OS100-WC 유수율: 0.25 GPM, 상온
열 충격: 갑작스런 주변 온도 변화가 25°C (77°F)인 경우 약 30분
예열 기간: 3분
OS100-AP 송풍량: 1 CFM (0.5 L/s) (1 x 2.5")

OS100-LA 레이저 조준기 액세서리
파장 (색):
630 – 670 nm (붉은색)
작동 거리 (레이저 도트): 최대 9.1 m (30')
최대 출력 광학 전력: 주변 온도 -6°C (22°F)에서 1 mW 미만
유럽 등급: 2등급, EN60825-1/11.2001
최대 작동 전류: 3 Vdc에서 45 mA
FDA 등급: 21 CFR 1040.10로 편집, 2증급 레이저 제품
빔 지름: 5 mm (0.20")
빔 확산: <2 mrad
작동 환경: 0 – 50°C (32 – 122°F); <95% RH, 비응결
전원 스위치: 배터리 팩에 있는 켜짐/꺼짐 슬라이드 스위치
전력 표시기: 붉은색 LED
전력: 배터리 팩, 3 Vdc (1.5 Vdc "AA" 리튬 배터리 2개로 구성, 제품에 포함됨)

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
무선 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWXL-24-TC
UWXL-24-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
무선 열전대 송신기
  
UWXL-24-RTD
1,382,763원
배송: 2 주
 
무선 RTD (은 Pt100) 송신기
  
UWXL-24-PC
판매 상담  
배송: 
 
 
무선 처리의 전압 및 전류, 입력 송신기
  
UWXL-24-IR-1
판매 상담  
배송: 
 
 
무선 적외선 온도 트랜스미터
  
UWXL-24-RH-RP1
판매 상담  
배송: 
 
 
원격 프로브 무선 습도 / 온도 트랜스미터
  
UWXL-24-PH
판매 상담  
배송: 
 
 
무선의 pH / 온도 트랜스미터
무선 수신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
1,006,094원
배송: 2 주
 
48 채널 무선 USB 전원 수신기 (더 아날로그 출력하거나 알람)
  
UWTC-REC2-V1
1,287,424원
배송: 15 주
 
5 VDC 아날로그 출력 및 경보 1 채널 0과 채널 (48), 무선 수신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-V2
UWTC-REC2-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
10 VDC 아날로그 출력 및 경보 1 채널 0과 48 채널 무선 수신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
1,287,424원
배송: 2 주
 
20 mA의 아날로그 출력 및 경보 1 채널 4와 48 채널 무선 수신기
  
UWTC-REC2-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
1 채널 형 K 열전대 신호 아날로그 출력 및 경보 48 채널 무선 수신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC3
UWTC-REC3
판매 상담  
배송: 
 
 
이더넷 32 채널 수신기 / 호스트
무선 수신기, DIN 레일 장착
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC4-V1
UWTC-REC4-V1
1,416,139원
배송: 15 주
 
48 채널 DIN 레일은 5 VDC 아날로그 출력 및 경보 1 채널 0과 무선 수신기를 탑재
  
UWTC-REC4-V2
1,416,139원
배송: 2 주
 
48 채널 DIN 레일은 10 VDC 아날로그 출력 및 경보 1 채널 0과 무선 수신기를 탑재
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC4-MA
UWTC-REC4-MA
1,340,795원
배송: 2 주
 
48 채널 DIN 레일은 20 mA의 아날로그 출력 및 경보 1 채널 4와 무선 수신기를 탑재
  
UWTC-REC4-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
48 채널 DIN 레일 1 채널 형 K 열전대 신호 아날로그 출력 및 경보와 무선 수신기를 탑재
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWXL-RAK
UWXL-RAK
124,330원
배송: 2 주
 
원격 안테나 키트
  
UWTC-CB12
판매 상담  
배송: 
 
 
12 양식 C 릴레이 된 12 채널 USB 제어 박스
UWXL-24-PH 액세서리
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311
181,669원
배송: 2 주
 
겔 충전 pH 전극, 범용
  
PRTF-10-2-1000-1/8-6-E-TA3F
판매 상담  
배송: 
 
 
PT1000 RTD 프로브, L의 직경의 8, 6, 와이어, 40피트 PFA 커넥터와 케이블을 절연
UWXL-IR-1 액세서리
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 0 – 5 Vdc의 경우 아날로그 출력 "V1"을, 0 – 10 Vdc의 경우 "V2"를, 4 – 20 mA의 경우 "MA"를, 타입 K 써모커플 신호의 경우 "TC"를 지정하세요.
측정/도표 기록/데이터 기록 소프트웨어, 3.6 V 리튬 배터리, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. UWTC-REC2 장비에는 직류 전력 어댑터도 포함됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 Manual For Long Distance Industrial Wireless pH Transmitters
다운로드 Manual For Long Distance Industrial Wireless Infrared Temperature Transmitters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.