장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

완전한 무선 써모커플 시스템- The Smart Connector™
Wireless Thermocouple/RTD Monitoring & Logging System

UWTC 무선 온도측정 시스템

UWTC 온도트랜스미터 (온도전송기) | UWTC 무선 온도측정 시스템

UWTC 온도트랜스미터 (온도전송기)

708,136원 UWTC-2

1 year warranty
  • Type J, K, T, E, R, S, B, N, C 써모커플 입력 사용자 설정 가능
  • 무료 소프트웨어 제공, PC로 데이터 전송 가능
  • FCC 준수 (모든 모델)
  • 냉접점 보상과 선형화 내장
  • 특허 받은 설계로 소형 및 표준형 프로브와 커넥터를 모두 사용 가능
  • 수신기 하나가 여러 무선 원격 커넥터와 함께 작동함
  • 배터리 수명을 늘리기 위한 저전력 운영 및 절전 모드
  • 각 무선 커넥터는 써모커플 온도, 주변 온도, 신호 강도, 배터리 상태를 실시간으로 전송
  • 멀티채널 PC 차트 기록 및 데이터 로깅을 위한 수신기 UWTC-REC1 또는 UWTC-REC2(아날로그 출력과 알람이 있는 단채널 산업 트랜시버)와 호환
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

온라인 주문하시면 5% 할인 받으실 수 있습니다.

오메가엔지니어링의 무선 써모커플 커넥터 시리즈는 판독 값을 최대 120 m (400') 떨어진 호스트 수신기로 전송할 수 있으며 배터리로 작동하는 소형 독립 모듈입니다. 각 장비는 현장에서 J, K, T, E, R, S, B, N, C 타입 커넥터로 작동하도록 프로그래밍할 수 있습니다.

활성화하면 커넥터는 판독 값을 계속 사용자가 초기 설정 중에 프로그래밍한 사전 설정 시간 간격으로 전송할 것입니다. 각 장비는 써모커플 입력 판독 값, 커넥터 환경 온도, RF 신호 강도, 배터리 상태를 측정하고, 호스트로 전송하며, 제공된 소프트웨어를 이용해 실시간으로 PC 화면에 표시합니다.

호스트 수신기 UWTC-REC1와 함께 이용할 때, 최대 48개 무선 써모커플 커넥터에서 나온 데이터를 수신하고 표시할 수 있습니다. 각 장비에는 PC를 차트 기록계나 데이터 로거로 변환하는 무료 소프트웨어가 포함되어 있어, 판독 값을 저장하고 이후에 인쇄하거나 스프레드 시트 파일로 추출할 수 있습니다.

호스트 트랜시버 UWTC-REC2와 함께 이용할 때, 커넥터 1개에서 나온 무선 데이터를 와이어 연결을 통해 제어장치, PLC, 데이터 수집 보드와 상호작용하는 아날로그 전압, 전류, 써모커플 신호로서 수신기 밖으로 재전송할 수 있습니다.

사양
UWTC 입력: J, K, T, E, R, S, B, C, N, 소프트웨어 선택 가능
UWRTD 입력: PT100옴 RTD, 곡선 0.00385 또는 0.00392, 소프트웨어 선택 가능
측정 범위
J: -100 - 760°C (-148 - 1400°F)
K: -100 - 1260°C (-148 - 2300°F)
T: -200 - 400°C (-328 - 752°F)
E: -200 - 1000°C (-328 - 1832°F)
R: 260 - 1760°C (500 - 3200°F)
S: 260 - 1760°C (500 - 3200°F)
B: 870 - 1820°C (1598 - 3308°F)
C: 0 - 2315°C (32 - 4200°F)
N: -100 - 1260°C (-148 - 2300°F)
Pt100, 0.00385: -200 - 850°C
    (-328 - 1562°F)
Pt100, 0.00392: -100 - 457°C
    (-148 - 854°F)
정확도:
타입 J, K: 판독 값의 ±0.5% 또는
±1.0°C (1.8°F), 둘 중 더 큰 값
타입 T, E, N: 판독 값의 ±0.5% 또는
±2.0°C (3.6°F), 둘 중 더 큰 값
타입 R, S, B, C: ±0.5% FS
Pt100: ±0.5°C (1.0°F)
분해능: 1°C/1°F
냉접점 보상 (자동): -10 – 70°C
(14 – 158°F)
써모커플 연결:
특허 받은 범용 암형 커넥터가 표준 수형 (OSTW 시리즈) 이나 소형 수형 (SMPW 시리즈) 대응 커넥터를 모두 받아들임
RTD: 시리즈 "T" 소켓, 타입 TA4M. TA4F 대응 커넥터 포함
작동 환경: -10 – 70°C (14–158°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
무선 열전대 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-2
UWTC-2
판매 상담  
배송: 
 
 
무선 열전대 전송기
무선 RTD 트랜스미터
  
UWRTD-2
판매 상담  
배송: 
 
 
무선 RTD 전송기
무선 수신기 (리시버)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
1,006,094원
배송: 21 주
 
48 채널 수신기 / 호스트 (USB 전원이 공급)
  
UWTC-REC2-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
1 채널 0 ~ 10 VDC 출력 48 채널 트랜시버
  
UWTC-REC2-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
1 채널 K 형 열전대 출력 48 채널 트랜시버
  
UWTC-REC2-V1
판매 상담  
배송: 
 
 
1 채널 0-5 VDC 출력 48 채널 트랜시버
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
1,287,424원
배송: 2 주
 
1 채널 4~20mA 출력 48 채널 트랜시버
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC3
UWTC-REC3
판매 상담  
배송: 
 
 
이더넷 32 채널 수신기 / 호스트
무선 리피터
  
UWTC-RPT1-915
판매 상담  
배송: 
 
 
48 디바이스 무선 수신기 / 중계기, 915MHz 함께 (미국 / 캐나다)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
70,322원
배송: 2 주
 
선택적 고성능 안테나 (기준 안테나 포함)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
42,230원
배송: 7 주
 
예비 프로그래밍 케이블 (수신기와 함께 제공 한)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 UWTC-REC3 - Wireless-to-Ethernet Receiver
다운로드 UWTC Series Smart Connector(TM) - Wireless ThermocoupleConnector/Transmitter/Receiver
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.