OMEGA™ UWTC-REC3 수신기를 이용하면 이더넷 네트워크나 인터넷을 통해 특별한 소프트웨어 없이 단지 웹 브라우저만으로 온도와 습도를 관찰하고 기록할 수 있습니다.
수신기는 네트워크의 독립적인 접속점이고 표준 TCP/IP 패킷으로 데이터를 전송하고 수신합니다.
이 제품은 웹 브라우저에서 쉽게 설정할 수 있고 비밀번호를 보호할 수 있습니다.
UWTC-REC3은 변수가 설정점보다 높게, 혹은 낮게 변하면 알람을 발생시킵니다. 알람은 이메일로 단일 사용자나 집단 배포 목록으로 전송할 수 있고, 휴대폰과 PDA으로 보내는 문자 메시지를 포함합니다. 오메가 "메일 알림" 소프트웨어는 무료이고 사용이 편리한 프로그램입니다.
UWTC-REC3 수신기는 실시간 온도 및 습도 판독 값과 도표를 표시하는 동적 웹 페이지입니다. 여러분은 엑셀이나 비주얼 베이직 같은 스프레드 시트나 데이터 수집 프로그램에 이용할 데이터를 표준 데이터 형식으로 기록할 수도 있습니다. 오메가는 데이터를 엑셀에 기록하는 사용자 친화적인 무료 프로그램을 제공합니다.
오메가는 UWTC-REC3 무선 수신기를 많은 대중적인 데이터 수집 및 자동화 프로그램과 쉽게 통합시킬 수 있는 OPC 서버 소프트웨어를 제공합니다.
【기술사양】
이더넷: 10Base-T (RJ45) 지원 프로토콜: TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, 텔넷 LED 표시기: 네트워크 활동, 네트워크 링크, 진단, 수신, 전력 관리: 내장 웹 서버를 통한 장치 구성과 관찰 내장 웹 서버: 실시간 데이터와 정의할 수 있는 시간 간격 내의 라이브 업데이트 표를 포함한 웹 페이지 (JAVATM 애플릿) 역할을 함 전력 입력: 9 – 12 Vdc 소비: 최대 2.5 W 안전 인증(미국) 교류 전력 어댑터 (포함)
공칭 출력: 0.5 A에서 9 Vdc 입력: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz 프로토콜: IEEE 802.15.4, DSSS 주파수: 2.4 GHz, 12 채널 네트워크 토폴로지: 스타 토폴로지 범위: 장애나 방해가 되는 환경이 없을 때 최대 450 m (1500') (특정 트랜스미터에 의존) 작동 온도: 0 – 70°C (32 – 158°F), 90% RH 비응결 보관 온도: -40 – 125°C (-40 – 257°F) 기관 승인: FCC, CE 소프트웨어: 이더넷 인터페이스 설정 소프트웨어, 자동 데이터 기록용 엑셀 기반 소프트웨어, 이메일 알람 통보 소프트웨어 호환 트랜스미터: UWTC-1, UWTC-2, UWTC-NB9, UWTC-2-NEMA, UWRTD-1, UWRTD-2, UWRTD-NB9, UWRTD-NB9W, UWRTD-2-NEMA, UWRTD-S-2, UWIR-2-NEMA, UWRH-2, UWRH-2-NEMA, UWXL-24-TC, UWXL-24-RTD, UWXL-24-IR, UWXL-24-RH
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 교류 어댑터, 트랜스미터용 USB 프로그래밍 케이블, 측정/데이터 기록 소프트웨어, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.