장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

무선 온도, 습도, pH, 공정 데이터 수신기

UWTC-REC 리시버 시리즈

무선 리시버 | UWTC-REC 리시버 시리즈
신제품

무선 리시버

1,006,094원 UWTC-REC1

1 year warranty CE
  • UW 시리즈 트랜스미터로부터 신호를 받아 처리하는 리시버
  • 아날로그 출력 옵션도 가능합니다.
  • USB 케이블로 연결하고, 무료 소프트웨어로 편리하게 데이터를 처리합니다!
  • 디지털 디스플레이 옵션 선택 가능
  • NEMA 케이스 옵션 선택 가능
  • 소프트웨어를 이용하여 PC를 데이터 기록장치처럼 이용하실 수 있습니다.
  • 온도(상대습도, pH)와 대기온도, 신호강도, 배터리 상태를 실시간으로 표시하고 기록할 수 있습니다.
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA의 새로운 무선 커넥터/트랜스미터 수신기 시리즈 Receiver UWTC-REC

새로운 오메가의 무선 수신기로 UWTC(써모커플 트랜스미터), UWRTD(RTD 트랜스미터), UW 시리즈 리피터와 함께 사용할 수 있는 리시버(데이터 수신기) 시리즈 입니다.
컴팩트한 장비로 UW 시리즈에서 전송 된 신호를 수신하여, 무료로 제공되는 소프트웨어로 PC에서 디스플레이, 로그 파일, 그래프로 데이터를 확인할 수 있습니다. 또한 수신기의 배터리 상태, RF 신호 강도, 대기온도와 측정온도를 확인할 수 있습니다. 소프트웨어는 기록장치의 데이터를 저장하는 기능도 갖고 있습니다.

UWTC-REC1는 48채널 리시버이며 USB 연결 방식으로 편리합니다. UWTC-REC2는 아날로그 아웃풋을 추가하였으며 0~5 Vdc, 0~10 Vdc, K타입 써모커플, 4~20mA 데이터를 미터기, 컨트롤러, PLC, DAQ 장비로 재전송할 수 있습니다.
두 장비 모두 디지털 디스플레이 옵션 선택과 NEMA 케이스 옵션 선택이 가능합니다.

UWTC 써모커플(열전대) 커넥터 방식 온도 트랜스미터
UWRTD Pt100 RTD (측온저항체) 커넥터 방식 온도 트랜스미터
UWRTD-2A-NEMA / UWTC-2-NEMA NEMA 규격 RTD / 열전대 트랜스미터
UWRH-2-NEMA NEMA 규격 RH (상대습도) 트랜스미터
UWRH-2 RH (상대습도) 온도 트랜스미터
UWTC-REP 온도 리피터 (송수신기)

SPECIFICATIONS
전원: USB 연결방식; UWTC-REC2는 아날로그 출력인 경우 DC전원 공급이 필요합니다. (AC 어댑터 포함)
작동환경: -10 ~ 70°C (14 to 158°F)
Radio Frequency (RF) Transceiver Carrier: ISM 2.4 GHz, direct sequence spread spectrum
RF 표준 데이터 패킷: IEEE 802.15.4, 오픈 커뮤니케이션 구조
소프트웨어: 무상 제공, 윈도우 환경 설치 가능
CE Compliance: Standard
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
USB powered wireless receivers
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
1,006,094원
배송: 2 주
 
48-channel wireless transmitter receiver
  
UWTC-REC1-NEMA
판매 상담  
배송: 
 
 
48-channel wireless transmitter receiver with NEMA enclosure
Wireless Receivers with Analog Output
  
UWTC-REC2-V1
1,287,424원
배송: 15 주
 
48-channel wireless transmitter receiver with 0 to 5 Vdc analog output
  
UWTC-REC2-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
48-channel wireless transmitter receiver with 0 to 10 Vdc analog output
  
UWTC-REC2-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
48-channel wireless transmitter receiver with type K thermocouple analog output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
1,287,424원
배송: 2 주
 
48-channel wireless transmitter receiver with 4 to 20 mA analog output
Wireless Receivers with Digital Display and Analog Output
Wireless Receivers with Digital Display, Analog Output and NEMA Enclosure
  
UWTC-REC2-D-TC-NEMA
판매 상담  
배송: 
 
 
48-channel wireless transmitter receiver with type K thermocouple analog output
Accessories
  
UWTC-CABLE
42,230원
배송: 7 주
 
Additional USB programming/communication cable
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Because of transmission frequency regulations, these products may only be used in the United States, Canada, Europe and China.

Each unit comes complete with measurement/data logging software, USB cable and operator's manual. UWTC-REC2 units also include AC power adaptor.
주문 예: (1) UWTC-REC2-V1 48-channel wireless receiver 0 to 5 Vdc analog output, 1,287,424원

제품 메뉴얼:

다운로드 UWTC/UWRTD Series Smart Connector(TM) - Wireless Thermocouple/RTD Connector/Transmitter & Receiver
다운로드 UWTC/UWRTD Series Smart Connector(TM) - Wireless Thermocouple/RTD Connector/Transmitter & Receiver
다운로드 UWTC-REC Series Addendum - Wireless Receiver Data Packet Format

소프트웨어:

다운로드 TC Central Software for UWTC-REC
다운로드 TC Central Software for UWTC-REC
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.