UWTC-2A-NEMA 시리즈
내후성 NEMA 규격 무선 써모커플 온도 트랜스미터
493,190원
UWTC-2A-NEMA
-
PC나 인터넷으로 무선 송신이 가능한 무선 써모커플 온도 트랜스미터
-
120 m (400") 거리로 실시간 전송 가능
-
내후성 NEMA 4X (IP65) 등급 외장(케이스)
-
UWTC-REC 시리즈 수신기(리시버)와 함께 사용하여 거리 확장 가능
-
써모커플 센서 입력: 9개의 써모커플 타입 중에서 소프트웨어로 선택 가능
-
저전압 및 Sleep 모드: 배터리 절약 운용 가능
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 전송 주파수 규정으로 인해 이 제품은 미국, 캐나다, 유럽 및 중국에서만 사용할 수 있습니다.
안테나, 3.6V “C” 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
추가적인 송신기 및 부속품에 대한 정보를 원하시면 PDF를 참고하십시오.
주문 예: (1) UWTC-2A-NEMA 내후성 NEMA 규격 무선 써모커플 온도 트랜스미터, 493,190원 plus (1) UWTC-REC1 USB 전원 48-채널 트랜스미터 리시버, 466,290원, 493,190 + 466,290 = 959,480원