장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

내후성 NEMA 규격 무선 RTD 온도 트랜스미터

UWRTD-2A-NEMA 시리즈

RTD 트랜스미터 | UWRTD-2A-NEMA 시리즈

RTD 트랜스미터

804,570원 UWRTD-2A-NEMA

1 year warranty CE
  • PC나 인터넷으로 무선 송신이 가능한 RTD 트랜스미터
  • 내후성 NEMA 4X (IP65) 등급 외장(케이스)
  • 수용 가능한 RTD 센서: 알파계수 0.00385 또는 0.00392, Pt100 RTD
  • 120 m (400") 거리로 실시간 전송 가능
  • RTD 측정온도와 대기온도, 송신 신호강도와 배터리 상태를 편리하게 실시간 확인
  • UWTC-REC 48채널 수신기와 함께 사용하여 거리 확장 가능
  • 무료 소프트웨어로, 데이터 로거 없이 편리하게 데이터 확인과 정리 가능
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

UW 무선 트랜스미터, 리시버 시리즈 중 UWRTD-2A-NEMA 모델은 RTD, 저항 온도 센서 용 온도 데이터 송신기로 견고한 NEMA 4X 내후성 규격 인증 케이스 외장을 갖추고 있습니다. 이 트랜스미터 모델은 최대 120m 거리에서 무선으로 데이터를 실시간 전송할 수 있으며, UW 시리즈 리시버를 함께 이용할 경우 거리를 확장할 수 있습니다.

센서 입력은 거의 모든 PT100 RTD (100옴 저항 백금 측온저항체) 센서 이용이 가능하며, 알파계수 385와 392 모두 수용 가능합니다. 이 타입은 소프트웨어에서 설정할 수 있습니다.

무료로 소프트웨어가 제공되며, 이 소프트웨어를 PC에 설치하면 데이터로거나 차트기록계와 같은 별도의 데이터 기록장치 없이도 데이터의 실시간 모니터링과 저장, 데이터 추출이 가능합니다.

사양
입력: 100 Ω Pt RTD; 0.00385 or 0.00392 curve; software selectable
온도범위:
    Pt100, 0.00385: -200 to 850°C (-328 to 1562°F)
    Pt100, 0.00392: -100 to 457°C (-148 to 854°F)
정밀도: ±0.5°C (1.0°F)
분해능: 1°C (1°F)
작동환경: -10 to 70°C (14 to 158°F)
센서 연결: Internal connection block or M12 connector
전송 속도 (샘플레이트): 2초에서 2분까지 설정가능
Radio Frequency (RF) 트랜시버 캐리어: ISM 2.4 GHz, direct sequence spread spectrum
RF 출력: 10 dBm (10 mW)
RF Link:
    실외: Up to 120 m (400')
    실내/구조물 내: Up to 40 m (130')
RF 데이터 패킷 스탠다드: IEEE 802.15.4, open communication architecture
배터리: One 3.6V lithium “C” cell battery (included)
배터리 수명(샘플레이트에 따라 달라집니다.): 3 years at 1 sample/min reading rate @ 25°C
전송 데이터: 측정온도, 대기온도, 신호강도, 배터리 상태 케이스(외장): NEMA 4X (IP65) polycarbonate
크기: 145.8 L x 94.7 W x 50.8 mm H (5.74 x 3.73 x 2")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
UWRTD-2A-NEMA
804,570원
배송: 5 주
 
Wireless RTD transmitter with NEMA enclosure
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
760,710원
배송: 2 주
 
USB powered 48-channel transmitter receiver
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with antenna, NEMA case, transmitter, and 3.6V lithium “C” cell battery.
Please see PDF for additional receivers and accessories.
주문 예: (1) UWRTD-2A-NEMA Wireless RTD transmitter with NEMA enclosure, 804,570원  plus (1) UWTC-REC1 USB powered 48-channel transmitter receiver, 760,710원, 804,570 + 760,710 = 1,565,280원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.