장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA-4X 내후성 무선 RH/온도 송신기
(Wireless RH/Temperature Transmitter NEMA-4X Enclosure)

UWRH-2-NEMA

무선 RH/온도 송신기 | UWRH-2-NEMA
신제품

무선 RH/온도 송신기

1,110,388원 UWRH-2-NEMA

1 year warranty CE
  • NEMA-4X (IP65) 내후성 외장케이스
  • 상대습도(RH)와 온도를 동시에 처리
  • 무료 소프트웨어를 통하여 별도의 데이터 기록장치 없이 데이터 처리
  • 저전압 모드 및 Sleep 모드 가능
  • RH, 대기온도, RF 신호강도 및 배터리 상태 실시간 모니터링 가능
  • UWTC 시리즈 무선 수신기 및 리피터와 호환
무선 센서, 트랜스미터, 리시버, 미터 / 컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명


【기술사양】

온도범위: -17 ~ 49°C (2 ~ 120°F)
정밀도: ±1°C (±1.8°F)
습도범위: 2 ~ 98% RH
정밀도: ±2.5% RH 20 ~ 80% RH; ±3.5% RH 20 미만 & 80% 초과 RH@ 25°C (76°F)
작동환경: -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
컴퓨터 인터페이스: USB (초기 프로그램/설정용 - 수신기와 함께 인터페이스 케이블 1개 포함)
전송속도(샘플레이트): 사용자 설정 가능, 1 초 ~ 2 분
RF 트랜시버 캐리어: ISM 2.4 GHz (direct sequence spread spectrum)
RF 출력: 10 dBm (10 mW)
RF 링크:
   실외: 최대 120 m (400')
   실내: 최대 40 m (130')
RF 데이터 패킷: IEEE 802.15.4, 개방형 통신 구조
소프트웨어: 무료. 윈도우 환경 설치 가능.
배터리: 3.6V 리튬 1개, 6.8 Ah 용량 - C 타입 크기 (포함)
배터리 수명: 샘플레이트에 따라 달라짐. 1 샘플/분 판독 속도 @ 25 (77°F) 설정 시 약 3년
전송 데이터: 상대습도, 대기온도, RF 강도, 배터리 잔량
크기: 80 L x 82 W x 50 mm H (안테나 없이) (3.15 x 3.22 x 1.97")
무게: 70 g (2.46 oz)

내후성 규격 외장 케이스를 갖춘 OMEGA의 새로운 무선 온습도 송신기, RH 트랜스미터 UWRH-2-NEMA

UWRH 무선 NEMA 규격 모델은 독자적으로 작동이 가능한 트랜스미터로 무선으로 호스트에서 120m 거리에서 데이터를 수신할 수 있습니다. 작동시 사용자가 설정한 시점(프리 셋 타임)마다 일정 간격을 두고 지속적으로 데이터를 전송합니다. 각 장치는 센서와 연결되어 센싱과 송신을 함께 합니다. 상대습도, 대기온도, RF 신호강도, 배터리 사용량을 실시간으로 PC 소프트웨어에서 확인 가능합니다. 제품에는 무료 소프트웨어가 제공되며 소프트웨어에서 데이터 저장과 편집 및 실시간 확인이 모두 가능하므로 별도의 데이터 로거와 같은 데이터 기록장치가 필요하지 않습니다.

송수신 거리 확장을 위해 UWTC-REC 시리즈 리시버를 사용할 수 있습니다. 이 수신기의 경우 48채널 무선 수신기이며 무료 소프트웨어로 편리하게 PC에서 데이터를 모니터링, 저장, 출력할 수 있습니다. 수신기 자체에도 디지털 디스플레이 옵션 채택이 가능하며, PLC, DAQ 등 다양한 공정 컨트롤러 장비와 호환이 가능합니다.

무선 수신기
UWTC-REC1: 48-채널 무선 수신기, USB 연결방식
UWTC-REC2: 48-채널 무선 수신기, 아날로그 출력 1 채널 지원, USB 연결방식
UWTC-REC3: 32-채널 무선 수신기, 이더넷-인터넷, 웹 기반 온도 모니터링 지원
UWTC-REC6: 단일 채널, 경제적이고 사용이 간단한 무선 트랜시버
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWRH-2-NEMA
UWRH-2-NEMA
1,110,388원
배송: 15 주
 
무선 RH/온도 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
39,563원
배송: 2 주
 
여분의 프로그래밍 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 3.6V 리튬 배터리 1개, 프로그래밍 소프트웨어, 측정 및 기록 소프트웨어, 설치 브라켓 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 추가 배터리 구매는 영업담당자에게 문의하십시오.

참고: 전송 주파수 규정에 따라 이 제품은 미국, 캐나다 및 유럽에서만 사용 가능합니다. (유럽에서 사용하기 위해서는 특정 모델의 CE 규정 준수를 참조하시기 바랍니다.)

주문 예: (1) UWRH-2-NEMA 무선 RH/온도 트랜스미터, 1,110,388원  plus (1) UWTC-REC1 48-채널 수신기, 942,565원  plus (1) UWRH-2-NEMA 무선 RH/온도 트랜스미터, 1,110,388원  plus (1) UWTC-REC1 48-채널 수신기, 942,565원, 1,110,388 + 942,565 + 1,110,388 + 942,565 = 4,105,906원

제품 메뉴얼:

다운로드 UWRH-2-NEMA - Wireless Humidity/Temperature Transmitter
다운로드 UWRH-2-NEMA - Wireless Humidity/Temperature Transmitter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.