장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

[단종] 일반형 써모커플 커넥터 메이트 (소켓)

범용 TC 소켓

단종 - 암형 열전대 커넥터 | 범용 TC 소켓

단종 - 암형 열전대 커넥터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 두 개의 커넥터를 하나로 연결해주는 커넥터 메이트(Connector-Mate)
  • 견고한 유리충진 나일론 소재 - 정격 온도 220°C (425°F)
  • 연결 라인이 식별 가능하도록 편리한 기입란이 부착되어 있음
  • 범용 암형 소켓 커넥터로 소형, 일반 사이즈, 고온용 둥근 핀 숫놈 커넥터 모두와 함께 사용할 수 있습니다.
  • K, J, T, E, R/S, U, N 써모커플 캘리브레이션 타입 선택 가능

설명


이 제품은 단종되었습니다. 대체품으로 OSTW를 확인 요청드립니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.

써모커플 커넥터의 스탠다드, 미국 오메가 엔지니어링의 써모커플 커넥터 메이트를 만나보세요. 커넥터를 편리하게 연결시켜 드립니다.

OSTW, SMPW 시리즈 커넥터와 그 외 라운드 핀, 플랫 핀, 일반 사이즈, 소형 숫놈 커넥터와 연결할 수 있습니다. 제품 선택을 위해서 하단의 제품 번호를 확인해주세요.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
USTW-K-F
0원
배송: 재고있음
 
 
[단종] 범용 암형 커넥터(기입란 유), K타입
Quick Ship
UST-K-F
0원
배송: 재고있음
 
 
[단종] 범용 암형 커넥터(기입란 무), K타입
Quick Ship
USTW-T-F
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 범용 암형 커넥터(기입란 유), T타입
Quick Ship
UST-J-F
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 범용 암형 커넥터(기입란 무), J타입
Quick Ship
USTW-E-F
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 범용 암형 커넥터(기입란 유), E타입
Quick Ship
UST-R/S-F
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 범용 암형 커넥터(기입란 무), R/S타입
Quick Ship
USTW-U-F
5,170원
배송: 2 주
 
[단종] 범용 암형 커넥터(기입란 유), U타입
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Connector Body 선택하기:
UST : Universal Thermocouple Connector
USTW : Universal Thermocouple Connector w/ Write-On Window

(2) Thermocouple Type 선택하기:
K : Type K
T : Type T
J : Type J
E : Type E
R/S : Type R/S
U : Uncompensated or Type B
N : Type N
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.