UPJ 제품은 단종되었습니다. 동일한 모델인
SPJ를 확인 요청드립니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
소형 수형 커넥터와 표준 사이즈 수형 커넥터 모두 연결 가능한 범용 소켓, Snap-In 패널 잭 UPJ 시리즈
【기술사양】
소재: 유리충전나일론(Glass-Filled Nylon)
캘리브레이션 타입: K, T, J, F, R/S, U, N (ANSI 컬러로 확인, 타입에 따라 주문 가능)
온도 정격: -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)
*분리 도구 SIRT-1
설치한 패널 라인을 빠르고 간편하게 해체해야 할 경우 SIRT-1 분리 도구가 적합합니다. 패널이 가득찬 경우에서도 쉽게 작동하는 이 도구는 모든 스프링 클립을 함께 눌러 SPJ를 뒤에서 패널 밖으로 밀어내도록 합니다.
*주의: 150°C (302°F)에서 180°C(365°F)사이에서 커넥터 색상의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: OMEGALLOY™는 일반적으로 나이크로실-니실로 알려져 있습니다. † K, T, J, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. ANSI 컬러 모델을 볼 수 있습니다. 비고: 타입 U (비보상) 커넥터는 타입 B 써모커플(백금/6% 로듐-백금/30% 로듐)과 함께 이용합니다.