장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Ultra-Mag Level Switch

Ultra-Mag-Series

Ultra-Mag Level Switch | Ultra-Mag-Series

Ultra-Mag Level Switch

886,487원 GFD3DA

  • Uses a unique magnetic linkage, reducing maintenance and improving sensitivity
  • Sealed switch compartment and sealed leads yield the exceptionally reliable operation
  • Wide selection of diaphragms and switches to fit a specific application

설명

The Series Ultra-Mag™ is an explosion-proof series of level switches for powder and bulk solids that utilize a unique magnetic linkage and diaphragm design to sense the presence of powder and bulk solids in a variety of bins, vessels, and hoppers.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
GFD3DA
886,487원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Urethane,SPDT,15A@125,250VAC
GFD3DV
932,470원
배송: 4 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Urethane,High vibration,SPDT,15A@125,250VAC
GFD3EV
932,470원
배송: 4 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Urethane,High vibration,SPDT,15A@125,250VAC
GFD4BA
886,487원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Buna-N,black,SPDT,15A@125,250VAC
GFD6EA
867,068원
배송: 4 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Silicone rubber on glass,SPDT,15A@125,250VAC
GFD6GA-A2
1,319,868원
배송: 4 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,?6C?w/urethane overlaySPDT,15A@125,250VAC
GFD8AA
867,068원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,EPDM,SPDT,15A@125,250VAC
GFD8AV
932,470원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,EPDM,High vibration,SPDT,15A@125,250VAC
GFE3DA
1,042,625원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,epoxy coated,Urethane,SPDT,15A@125,250VAC
GFE6GT-A2
1,537,998원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,epoxy coated?6C?,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
GSD3DA
886,487원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Urethane,SPDT,15A@125,250VAC
GSD4BA
886,487원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Buna-N,black,.020?thick SPDT,15A@125,250VAC
GSD5AA
886,487원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,PTFE/glass on silicone rubber,SPDT,15A@125,250VAC
GSD5AT
953,353원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,PTFE/glass on silicone rubber,High temp,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
GSD6ET
932,470원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Silicone rubber on glass,High temp,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
GSD7AA
886,487원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Silicone rubber on glass,SPDT,15A@125,250VAC
GSE5AT
1,085,199원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,epoxy coated PTFE/glass on silicone rubber,High temp,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
GTD8AA
1,886,854원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,304SS,EPDM,SPDT,15A@125,250VAC
GTD8AT
1,952,246원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,304SS,EPDM,High temp,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
GTE3EA
2,039,583원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,304SS,epoxy coated Urethane,SPDT,15A@125,250VAC
GTE5AT
2,104,975원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,304SS,anodizedPTFE/glass on silicone rubber,High temp,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
PFD16A
823,190원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Polyester filter fabric,SPDT,15A@125,250VAC
PFD17A
841,625원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Polyester nitex,SPDT,15A@125,250VAC
PFD17T
908,482원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Polyester nitex ,High temp,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
PFD17V
888,582원
배송: 5 주
 
UltraMag,Flanged,Aluminum,Polyester nitex, High vibration,SPDT,15A@125,250VAC
PSD16A
823,190원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Polyester filter fabric,SPDT,15A@125,250VAC
PSD16T
888,582원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Polyester filter fabric,High temp,SPDT,5A@125,250VAC;24VDC
PSD16V
888,582원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Polyester filter fabric,High vibration,SPDT,15A@125,250VAC
PSD17A
841,625원
배송: 5 주
 
UltraMag,Suspended,Aluminum,Polyester nitex,SPDT,15A@125,250VAC
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.