장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 대면적 열 유속 센서

UHF-HFS-Series

경제적인 대면적 열 유속 센서 | UHF-HFS-Series

경제적인 대면적 열 유속 센서

2,162,553원 UHFS-09

1 year warranty CE
  • R&D 열 전달 측정 및 열 시스템 평가에 사용되는 경제적인 HFS-5 센서
  • 건물 열 평가 및 고감도에 사용되는 HFS-6 대형 센서
  • 지열 연구에 사용되는, 최상의 감도와 방수 기능을 갖춘 UHFS-09 대형 센서
  • HFS DAQ: HFS 시리즈의 액세서리로서, HFS 열 유속 센서와 그 통합 써모커플에서 출력되는 신호를 정확하게 측정하기 위한 저가형 데이터 로거
  • 센서 용도로는 OMEGATHERM™ 고온 및 고열 전도성 페이스트를 사용하는 것이 좋습니다.
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

Omega의 열 유속 센서는 정확한 판독값, 높은 감도, 빠른 반응 시간을 제공합니다. 이 센서는 견고하고 경제적입니다. 이 제품은 항공우주, 산업 공정, 건축 응용 분야에 이르기까지 다양한 R&D 응용 분야에 적합합니다. 장착 시에는 Omegatherm 고온 및 고열 전도성 페이스트를 사용하십시오.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HFS-5
680,609원
배송: 2 주
 
경제적인 열 유속 센서
  
HFS-6
1,135,881원
배송: 2 주
 
경제적인 대면적 열 유속 센서
  
UHFS-09
2,162,553원
배송: 6 주
 
초고감도 평판형 열 유속 센서
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-16
OT-201-16
368,428원
배송: 7 주
 
OMEGATHERM™ 고온 및 고열 전도성 페이스트
  
HFS-DAQ
663,740원
배송: 7 주
 
열 유속 센서 데이터 로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
판매 상담  
배송: 
 
 
빠른 표면 측정을 위한 고열 전도성 페이스트가 담긴 1/2oz 용기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-2
OT-201-2
판매 상담  
배송: 
 
 
빠른 표면 측정을 위한 고열 전도성 페이스트가 담긴 57g(2oz) 용기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.