장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGAFLEX CHEMICAL TUBING®
PTFE Formulation

TYTT

OMEGAFLEX Chemical Tubing® PTFE Formulation | TYTT

OMEGAFLEX Chemical Tubing® PTFE Formulation

120,220원 TYTT-42-25

  • Coiled
  • Plastic and Metal Overbraiding
  • Custom Lengths
  • Kevlar Wrapping
  • Flexible Styles
펌프 및 혼합기 - 관련 제품 보기

설명

Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual opoerating specifications in the given application.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TYTT-42-25
120,220원
배송: 5 주
 
4 OD (mm), 2 ID (mm) tubing 25 Ft.
TYTT-42-100
418,230원
배송: 5 주
 
4 OD (mm), 2 ID (mm) tubing 100 Ft.
TYTT-64-25
185,310원
배송: 5 주
 
4 OD (mm), 2 ID (mm) tubing 25 Ft.
TYTT-64-50
353,170원
배송: 5 주
 
6 OD (mm), 4 ID (mm) tubing 50 Ft.
TYTT-64-100
652,880원
배송: 5 주
 
6 OD (mm), 4 ID (mm) tubing 100 Ft.
TYTT-108-25
328,920원
배송: 5 주
 
10 OD (mm), 8 ID (mm) tubing 25 Ft.
TYTT-108-50
655,460원
배송: 5 주
 
10 OD (mm), 8 ID (mm) tubing 50 Ft.
TYTT-108-100
1,310,890원
배송: 5 주
 
10 OD (mm), 8 ID (mm) tubing 100 Ft.
TYTT-1210-25
394,230원
배송: 5 주
 
12 OD (mm), 10 ID (mm) tubing 25 Ft.
TYTT-1210-25
394,230원
배송: 5 주
 
12 OD (mm), 10 ID (mm) tubing 25 Ft.
TYTT-1210-50
804,760원
배송: 5 주
 
12 OD (mm), 10 ID (mm) tubing 50 Ft.
TYTT-1210-100
1,572,140원
배송: 5 주
 
12 OD (mm), 10 ID (mm) tubing 100 Ft.
TYTT-1412-25
1,600,950원
배송: 7 주
 
14 OD (mm), 12 ID (mm) tubing 25 Ft.
TYTT-1412-50
3,129,760원
배송: 7 주
 
14 OD (mm), 12 ID (mm) tubing 50 Ft.
TYTT-1412-100
5,864,950원
배송: 7 주
 
14 OD (mm), 12 ID (mm) tubing 100 Ft.
TYTT-42-50
216,190원
배송: 5 주
 
4 OD (mm), 2 ID (mm) tubing 50 Ft.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual operating specifications in the given application. PTFE is translucent white in color. Sold in standard lengths of 25, 50, and 100 ft. PTFE is coiled in 25' (no-splice package), 50' (maximum two-splice) package, or 100' (maximum three-splice) package.
주문 예: (1) TYTT-42-25 4 OD (in), 2 ID (in) 4 mm to 16 mm tubing 25 FT, 120,220원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.