장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGAFLEX™ Natural Latex, Gum Rubber Tubing

TYGR

OMEGAFLEX™ Natural Latex, Gum Rubber Tubing | TYGR

OMEGAFLEX™ Natural Latex, Gum Rubber Tubing

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Superior Flexibility and Elasticity
  • No Coagulants or Filters are added to the Tubing
  • Superior Flexibility
펌프 및 혼합기 - 관련 제품 보기

설명

OMEGAFLEX ® latex tubing features superior flexibility and elasticity, maintaining its shape memory even after repeated stretching. No coagulants or fillers are added to the tubing material, which minimizes migration into your fluid. This natural latex tubing has 0.87% trace sulphur.

Specifications

Hardness, Shore A: 35 ±5
Specific Gravity: .95
Tensile Strength, psi: 3500
Elongation at Break, %: 750
Brittle Temperature: -57°C (-70°F)
Operating Temperature Range: -54 to 82°C (-65 to 180°F)

Values listed are typical. Field testing should be performed to find the actual values for your particular application.
Note: Contact Sales for color options. 4000' minimum order on custom colors.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TYGR-18116-100
133,798원
배송: 7 주
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYGR-18116-50
TYGR-18116-50
판매 상담  
배송: 
 
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing
  
TYGR-31618-100
137,450원
배송: 7 주
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-31618-50
88,170원
배송: 2 주
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-1418-100
188,540원
배송: 2 주
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-1418-50
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
  
TYGR-516316-100
188,540원
배송: 10 주
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-516316-50
103,700원
배송: 9 주
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-38316-100
266,330원
배송: 7 주
 
3/8 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-38316-50
155,600원
배송: 9 주
 
3/8 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716316-100
358,230원
배송: 7 주
 
7/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716316-50
188,540원
배송: 9 주
 
7/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
  
TYGR-3814-100
202,680원
배송: 7 주
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-3814-50
137,450원
배송: 7 주
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-71614-100
313,470원
배송: 20 주
 
7/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-71614-50
188,540원
배송: 7 주
 
7/16 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-1214-100
421,830원
배송: 7 주
 
1/2 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYGR-1214-50
TYGR-1214-50
219,170원
배송: 7 주
 
1/2 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-5814-50
358,330원
배송: 2 주
 
5/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
  
TYGR-716516-100
249,830원
배송: 20 주
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-716516-50
155,560원
배송: 7 주
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-12516-100
358,230원
배송: 7 주
 
1/2 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-12516-50
189,280원
배송: 2 주
 
1/2 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-916516-50
249,830원
배송: 7 주
 
9/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-1116516-50
391,200원
배송: 7 주
 
11/16 OD (in), 5/16 ID (in) tubing
  
TYGR-1238-100
296,930원
배송: 7 주
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-91638-50
202,680원
배송: 20 주
 
9/16 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-5838-50
358,230원
배송: 5 주
 
5/8 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
  
TYGR-111612-50
280,470원
배송: 2 주
 
11/16 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYGR-3412-50
358,230원
배송: 7 주
 
3/4 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
  
TYGR-134-50
570,290원
배송: 9 주
 
1 OD (in), 3/4 ID (in) tubing
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Values listed are typical. Field testing should be performed to find the actual values for your particular application. Contact Sales for color options. 4000' minimum order on custom colors. Minimum continuous length: 6 feet.
주문 예: (1) TYGR-18116-100 1/8 OD (in), 1/16 ID (in) tubing, 133,798원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.