장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

프로그래밍 가능한 2-와이어 트랜스미터
2-Wire Programmable Transmitter

TXUN-ST

2-와이어 트랜스미터  | FM 인증 모델 | TXUN-ST

2-와이어 트랜스미터 | FM 인증 모델

528,750원 TXUN-ST

1 year warranty
  • FM 승인 모델 사용 가능 (TXUN-FM)
  • RTD, TC, Ω, 또는 mV 입력
  • 매우 높은 정밀도 제공
  • 1.5 kVAC 전기 절연 (Galvanic Isolation)
  • 프로그래밍 가능한 센서 오류 값
  • Form B DIN을 위한 헤드 마운팅
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

[ 적용 ]
• Pt100...Pt1000, Ni100…Ni1000 또는 TC 센서를 사용한 선형 온도 측정
• 선형 저항 변화를 표준 아날로그 전류 신호로 변환(예: 벨브 또는 오믹 레벨 센서)
• 양극성 mV 신호를 표준 4 ~ 20 mA 전류 신호로 증

[ 기술적 특징 ]
• 사용자는 PR5311A를 프로그래밍하여 표준 범위 내의 온도를 몇 초 사용만으로 측정할 수 있습니다.
• RTD 및 저항 입력은 2/3 및 4-와이어 연결에 대한 케이블 보상을 제공합니다.
• 정기적인 점검을 위하여 저장된 중요 데이터를 지속적으로 학인합니다.

[ 사양 ]

Environmental Conditions
Operating Temperature: -40 to 85°C
Calibration Temperature: 20 to 28°C
Relative Humidity:< 95% RH (non-cond.)
Protection Degree (encl./terminal): P68/IP00

Mechanical Specifications
Dimensions: Ø 44 x 20.2 mm
Weight Approx: 50 g
Wire Size: 1 x 1.5 mm2 stranded wire
Screw Terminal Torque: 0.4 Nm
Vibration: IEC 60068-2-6
2 to 25 Hz: ±1.6 mm
25 to 100 Hz: ±4 g

Common Specifications
Supply Voltage: 7.2 to 35 Vdc
Internal Power Dissipation: 25 mW to 0.8 W
Isolation Voltage
Isolation Voltage, Test/Working: 1.5 kVAC/50 Vac
Response Time
Response Time (Programmable): 1...60 s
Voltage Drop: 7.2 Vdc
Warm-Up Time: 5 min.
Programming: Loop Link
Signal/Noise Ratio: Min. 60 dB
EEprom Error Check:< 3.5 s
Accuracy: Better than 0.05% of selected range
Signal Dynamics, Input: 20 bit
Signal Dynamics, Output:16 bit
Effect of Supply Voltage Change: < 0.005% of span/Vdc
EMC Immunity Influence: < ±0.5% of span
Extended EMC Immunity: NAMUR NE21, A Criterion, Burst: < ±1% of span

Input Specifications
Common Input Specifications
Max. Offset: 50% of selected max. value
RTD input
RTD Type:Pt100, Ni100, lin. R
Cable Resistance Per Wire:5 Ω (max.)
Sensor Current: Nom. 0.2 mA
Effect of Sensor Cable Resistance (3/4-wire):< 0.002 Ω/Ω
Sensor Error Detection:Yes
Linear Resistance Input
Linear Resistance Min to Max:0 to 5000 Ω
TC Input
Thermocouple Type: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Cold Junction Compensation (CJC): < ±1.0°C
Sensor Error Detection: Yes
Sensor Error Current: When Detecting/Else: Nom. 33 µA/0 µA
Voltage Input
Measurement Range: -12 to 800 mV
Min. Measurement Range (Span): 5 mV
Input Resistance: 10 MΩ
Output Specifications
Current Output
Signal Range: 4 to 20 mA
Min. Signal Range: 16 mA
Load (@ Current Output): ≤ (Vsupply - 7.2)/0.023 [Ω]
Load Stability: ≤ 0.01% of span/100 Ω
Sensor Error Indication: Programmable 3.5 to 23 mA
NAMUR NE43 Upscale/Downscale: 23 mA/3.5 mA

Common Output Specifications
Updating Time: 440 ms
Of Span: = of the presently selected range
Observed Authority Requirements
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
EAC: TR-CU 020/2011

Approvals:
FM Certificate (TXUN-FM only): FM17US0013X
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXUN-ST
TXUN-ST
528,750원
배송: 2 주
 
프로그래밍이 가능한 표준 2-와이어 트랜스미터
  
TXUN-FM
856,330원
배송: 2 주
 
프로그래밍이 가능한 표준 2-와이어 트랜스미터 (FM 인증)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXUN-KIT
TXUN-KIT
456,195원
배송: 2 주
 
DRST-FR & TXUN 시리즈를 위한 USB 통신 도구 키트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.