장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

TXUN Tool Kit for USB Communications Interface

TXUN-KIT

TXUN Tool Kit for USB Communications Interface | Omega | TXUN-KIT

TXUN Tool Kit for USB Communications Interface | Omega

456,195원 TXUN-KIT

1 year warranty CE
  • Communication Tool Kit for TXUN Family
  • Work with OMSET Software Free Down Loading
  • USB Connection & Plug and Play
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

Description
• TXUN-KIT is a communications interface for configuration and monitoring of TXUN series programmable devices using our OMSET software.
Application
• The OMSET software is used for the configuration of these devices: TXUN-ST, TXUN-FM, TXUN-HT, and etc.
Technical Characteristics
• TXUN-KIT consists of a communication box with USB cable to the PC and necessary cables for connection to the devices. The communication box is supplied from the USB port of the PC.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXUN-KIT
TXUN-KIT
456,195원
배송: 2 주
 
USB Communication Tool Kit for DRST-FR & TXUN Series
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.