장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

2-와이어 트랜스미터- 하트 프로토콜 사용
2-Wire Transmitter Hart Protocol Enabled

TXUN-HT

2-와이어 트랜스미터| 하트 프로토콜 활성화 | TXUN-HT

2-와이어 트랜스미터| 하트 프로토콜 활성화

1,086,592원 TXUN-HT

1 year warranty
  • HART 5 또는 HART 7에서 선택 가능한 HART 프로토콜 개정
  • RTD, TC, Ω 및 양극성 mV 입력
  • 상태 확인이 가능한 2개의 아날로그 입력 및 5개의 장치 변수
  • SIL애플리케이션에서 사용할 수 있도록 평가 된 하드웨어
  • 위험한 가스 및 먼지 지역에서의 설치
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

[ 적용 ]
• TC 및 RTD 센서를 이용한 선형 온도 측정 (예: Pt100 및 Ni100)
• HART 통신 및 최대 2개의 RTD 또는 TC 입력 센서의 개별 차이 또는 평균 온도 측정을 위한 4 ~ 20mA 아날로그 PV 출력
• 선형 저항 변화를 표준 아날로그 전류 신호로 변환(예: 밸브 또는 오믹 레벨 센서
• 양극성 mV 신호를 표준 4 ~ 20 mA 전류 신호로 증폭
• Multidrop 통신 설정에 최대 63개의 트랜스미터 (HART 7) 연결 가능

[ 기술적 특징 ]
• HART 프로토콜 개정은 사용자 구성에 따라 HART 5 또는 HART 7 프로토콜
• HART 7 프로토콜은 다음을 제공합니다:
     • 최대 32자의 긴 태그 번호
     • 타임 스탬핑 (Time-Stamping)과 강화된 Burst 모드 및 이벤트 알림
     • 모든 변수 PV, SV, TV 또는 QV에 대한 장치 변수 및 상태 매핑
     • 로그 및 요약 데이터로 프로세스 신호 추세 측정
     • 타임 스탬프가 포함 된 자동 이벤트 알림
     • 통신 효율성 향상을 위한 명령 집계
     • TXUN-HT는 엄격한 안전 요구 사항에 따라 설계되었으므로 SIL 어플리케이션에 적합합니다.
     • 저장된 중요한 데이터를 지속적으로 확인합니다. NAMUR NE21 권장 사항을 충족하는 TXUN-HT HART 트랜스미터는 가혹한 EMC 환경에서 최고의 측정 성능을 보장합니다. 또한 TXUN-HT는 NAMUR NE43 및 NE89 권장 사항을 준수합니다.

[ 장착 / 설치 ]
• DIN 형식 B센서 헤드 장착 용
• 표준 설정을 위한 TXUN-KIT 또는 HART 통신 설정을 위한 HART 프로그래밍 유닛. ‘노트’ 부분에서 링크 확인 부탁드립니다.

Specifications
Environmental Conditions
Operating Temperature:-40 to 85°C
Calibration Temperature: 20 to 28°C
Relative Humidity: < 95% RH (non-cond.)
Protection Degree (encl./terminal): IP68/IP00
Mechanical Specifications
Dimensions: Ø 44 x 20.2 mm
Weight Approx: 50 g
Wire Size: 1 x 1.5 mm2 stranded wire
Screw Terminal Torque: 0.4 Nm
Vibration:IEC 60068-2-6
2 to 25 Hz: ±1.6 mm
25 to 100 Hz: ±4 g
Common Specifications
Supply
Supply Voltage: 8.0 to 30 Vdc
Isolation Voltage
Isolation Voltage, Test/Working: 1.5 kVAC/50 Vac
Response Time
Response Time (Programmable): 1 to 60 s
Voltage Drop: 8.0 Vdc
Programming: Loop Link and HART
Signal/Noise Ratio: > 60 dB
Accuracy: Better than 0.05% of selected range
Signal Dynamics, Input:, 22 bit
Signal Dynamics, Output: 16 bit
EMC Immunity Influence: < ±0.1% of span
Extended EMC immunity: NAMUR NE21, A Criterion, Burst: < ±1% of span
Input Specifications
Common Input Specifications
Max. Offset: 50% of selected max. value
RTD Input
RTD Type: Pt50/100/200/500/1000; Ni50/100/120/1000
Cable Resistance per Wire: 5 Ω (up to 50 Ω per wire is possible with reduced measurement accuracy)
Sensor Current: Nom. 0.2 mA
TC Input
Thermocouple Type: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Cold junction compensation (CJC): Constant, internal or external via a Pt100 or Ni100 sensor
Voltage Input
Measurement Range: -800 to 800 mV
Min. Measurement Range (Span): 2.5 mV
Input Resistance: 10 MΩ
Output Specifications
Current Output
Signal Range: 4 to 20 mA
Min. Signal Range: 16 mA
Load (@ Current Output): ≤ (Vsupply - 8)/0.023 [Ω]
Sensor Error Indication: Programmable 3.5 to 23 mA
NAMUR NE43 Upscale/Downscale: 23 mA/3.5 mA
Common Output Specifications
Updating Time: 440 ms
HART Protocol Revisions: HART 7 and HART 5
Observed Authority Requirements
EMC: 2014/30/EU
EAC: TR-CU 020/2011
Approvals
ATEX 2014/34/EU: KEMA 03ATEX1537
IECEx: KEM 10.0083X
FM: FM17US0013X
CSA: 1125003
INMETRO:NCC 12.0844 X
EAC Ex TR-CU 012/2011: RU C-DK.GB08.V.00410
DNV-GL Marine: Stand. f. Certific. No. 2.4
SIL: Hardware assessed for use in SIL applications
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TXUN-HT
1,086,592원
배송: 2 주
 
2-와이어 트랜스미터 / HART 프로토콜 통신 활성화
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXUN-KIT
TXUN-KIT
456,195원
배송: 2 주
 
DRST-FR 및 TXUN 시리즈를 위한 USB 통신 도구 키트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.