장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

현장에 설치되는 온도 트랜스미터 (HART 프로토콜 활성화)
Field Mounted Hart Protocol Enabled Temperature Transmitter

TXUN-FD

디스플레이 온도 트랜스미터 - HART 활성화| 오메가 | TXUN-FD

디스플레이 온도 트랜스미터 - HART 활성화| 오메가

2,125,850원 TXUN-FD

1 year warranty
  • RTD, TC, Ω 및 양극 mV 입력 및 아날로그 출력
  • 3개의 광학 버튼이 있는 고화질 로컬 운영자 인터페이스 (LOI)
  • 선택 가능한 적색 또는 흰색 백라이트
  • Ex D 알루미늄 또는 316 스테인레스 스틸 버전의
  • 알루미늄 또는 316 스테인레스 스틸 버전에서 Ex D 방폭 / 방염
  • HART 5 호환성을 갖춘 HART 7 기능
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

[ 고화질 디스플레이 ]
• 0, 90, 180, & 270도 위치 조정
• 모니터링, 프로그래밍, 및 진단 보기
• 빨간색 또는 흰색의 백라이트가 깜빡이는 광범위한 진단 기능
• 7개의 언어 지원

[ 로컬 운영자 인터페이스 (LOI-Local Operator Interface) ]
• 3개의 광학 버튼: Up, Down & Enter
• Dynamically adaptive to wear or accumulation of dirt.
• 주변 광원의 영향 또는 방해를 받지 않음
• 장갑과 함께 또는 없이도 사용 가능

[ 구성 ]
• 로컬 운영자 인터페이스부터 유저 가이드 까지
• OMSET 및 HART modem
• HART를 통한 HHC, DCS 또는 AMS

[ 장착/설치 ]
• Zone 0, 1, 2 / Zone 20, 21, 22 / Class 1, Division 1 & 2 설치하는 경우
• SIL 2 어플리케이션에서 사용하기 위한 하드웨어
• 1.5”–2” 파이프 브래킷 또는 벽/벌크 헤드에 설치

[ 어플리케이션 ]
• TC 및 RTD 센서를 이용한 선형 온도 측정 (예: Pt100 및 Ni100)
• HART 통신 및 최대 2개의 RTD 또는 TC 입력 센서의 개별 차이 또는 평균 온도 측정을 위한 4 ~ 20mA 아날로그 PV 출력
• 선형 저항 변화를 표준 아날로그 전류 신호로 변환(예: 밸브 또는 오믹 레벨 센서)
• 양극성 mV 신호를 표준 4 ~ 20 mA 전류 신호로 증폭
• Multidrop 통신 설정에 최대 63개의 트랜스미터 (HART 7) 연결 가능

[ 기술적 특징 ]
• NAMUR NE43 및 NE89.
• HART 프로토콜 개정은 사용자 구성에 따라 HART 5 또는 HART 7 프로토콜

[ 사양 ]
Environmental Conditions
Operating Temperature: -40 to 85°C (with silicone O-ring)
Operating Temperature: -20 to 85°C (with FKM Oring)
Storage Temperature: -40 to 85°C
Calibration Temperature: 20 to 28°C
Relative Humidity: 0 to 100% RH (condensing)
Protection Degree:IP54/IP66/IP68/type 4X
Mechanical Specifications
Dimensions: Ø 110 mm
Dimensions (HxWxD), Aluminum: 109.3 x 145 x 126 mm
Dimensions (HxWxD), Stainless Steel: 107.4 x 145 x 124 mm
Weight Approx., Aluminum/Stainless Steel: 1.3/2.8 kg
Wire Size: 0.13 x 1.5 mm2/AWG 26 to 16 stranded wire
Screw Terminal Torque: 0.4 Nm
Vibration: EC 60068-2-6
2 to 25 Hz: ±1.6 mm
25 to 100 Hz: ±4 g
Display Resolution: 96 x 64 pixels
Number of Digits: 5
Backlight: Selectable ON/OFF
Backlight Color: Selectable white or red
Common Specifications
Supply
Supply Voltage, DC: Ex ia, Intrinsically Safe: 10 (12 - with backlight)...30 Vdc
Supply Voltage, DC: Other: 10 (12 - with backlight)...35 Vdc
Isolation Voltage
Isolation Voltage, Test/Working: 1.5 kVAC/50 Vac
Response Time
Response Time (Programmable): 1 to 60 s
Signal/Noise Ratio: > 60 dB
Programming:HART
Start-Up Time, Transmitter to display:Max. 5 s
Long-Term Stability, Better Than: ±0.1% of span/year
Accuracy:Better than 0.05% of selected range
Signal Dynamics, Input: 22 bit
Signal Dynamics, Output: 16 bit
EMC Immunity Influence: < ±0.1% of span
Extended EMC Immunity: NAMUR NE21, A Criterion, Burst: < ±1% of span
Input Specifications
Common Input Specifications
Max. Offset: 50% of selected max. value
RTD Input
RTD Type: Pt50/100/200/500/1000; Ni50/100/120/1000
Cable Resistance per Wire: 5 Ω (up to 50 Ω per wire is possible with reduced measurement accuracy)
Sensor Current: Nom. 0.2 mA
Linear Resistance Input
Linear Resistance Min/Max: 0 to 7000 Ω
TC Input
Thermocouple Type: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Cold Junction Compensation (CJC): Constant, internal or external via a Pt100 or Ni100 sensor
Voltage Input
Measurement Range: -800 to 800 mV
Min. Measurement Range (Span): 2.5 mV
Input Resistance:10 MΩ
Output Specifications
Current Output
Signal Range: 4 to 20 mA
Min. Signal Range: 6 mA
Load (@ Current Output): ≤ (Vsupply - 10) / 0.023 [Ω]
Load Resistance, with Backlight: ≤ (Vsupply - 12) / 0.023 [Ω]
Sensor Error Indication: Programmable 3.5 to 23 mA
NAMUR NE43 Upscale/Downscale: 23 mA/3.5 mA
Common Output Specifications
Updating Time: 440 ms
HART Protocol Revisions: HART 7 and HART 5
Observed Authority Requirements
EMC: 2014/30/EU
EAC: TR-CU 020/2011
Approvals
EU RO Mutual Recognition Type
Approval: MRA0000009
ATEX 2014/34/EU: DEKRA 15 ATEX 0058 X
IECEx: IECEx DEK 15.0039 X
FM: FM16US0009X/FM16CA0010X
CSA: 70024231
EAC Ex TR-CU 012/2011: RU C-DK.GB08.V.01316
INMETRO: DEKRA 15.0014 X
NEPSI: GYJ15.1336X, GYJ15.1337X and GYJ15.1338X
SIL: Hardware assessed for use in SIL applications
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TXUN-FD
2,125,850원
배송: 2 주
 
현장에 설치되는 온도 트랜스미터 (HART 프로토콜 활성화)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.