장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

듀얼 DIN 레일 온도 트랜스미터
(Dual DIN Rail Temperature Transmitter)

TXDIN70

듀얼 DIN 레일 온도 트랜스미터 | TXDIN70

듀얼 DIN 레일 온도 트랜스미터

228,293원 TXDIN70

1 year warranty
  • 2채널 트랜스미터 또는 신호 차단기 제공 (4 ~ 20 또는 0 ~ 20 mA)
  • 프로그램 가능한 입력 타입 및 범위와 외부 디스플레이 옵션
  • DIN 레일 설치
  • 비접지형 써모커플만 이용
  • 범용 전원 공급장치
트렌스미터 - 관련 제품 보기

설명


이 제품은 설정 가능한 2채널 입력과 다중 전압, RTD, 자동 기준 보상과 함께 써모커플 입력을 지원합니다. 각 채널은 자체 디지털 필터링이 가능하며 그 정도를 조정할 수 있습니다.
    • 2가지 전류 출력 생성, 4 – 20 또는 0 – 20 mA
    • 재송신 출력 범위를 자유롭게 설정할 수 있습니다.
    • 모델은 DIN 레일이 설치되어 있습니다. 폭은 22.5 mm 한정입니다.
    • 본사의 E8 핸드셋 디스플레이에 연결해 쉽게 설정할 수 있습니다.
    • 범용 전원 공급장치, 100 – 240 Vac 또는 24 Vdc

【기술사양】

<입력 타입>
써모커플:
K, S, R, E, J, T, B, N, WRe5-WRe26
RTD: Pt100, Cu50
선형 전압: 0 ~ 20 mV, 0 ~ 60 mV, 0 ~ 100 mV, 0 ~ 1V, 0.2 ~ 1V
장치 입력 범위:
K 타입:
-50 ~ 1300°C
S 타입: -50 ~ 1700°C
R 타입: -50 ~ 1700°C
T 타입: -200 ~ 350°C
E 타입: 0 ~ 1000°C
J 타입: 0 ~ 1200°C
B 타입: 0 ~ 1800°C
N 타입: -50 ~ 1300°C
WRe5%WRe26 타입: 0 ~ 2300°C
Pt100 타입: -200 ~ 900°C
*참고: B 써모커플은 온도 범위 400 ~ 1800°C에서 측정 정밀도가 높습니다. 60 ~ 400°C에서는 측정 값의 정밀도가 떨어집니다.
선형 입력: 사용자가 정의한 -9990 ~ 30,000 단위
재송신 정밀도: : 0.3% 최대 척도 ±1 (입력 및 출력 오류 포함)
출력 사양: 최대 출력 전압 =11V일 때 0 ~ 22 mA 범위 내에서 자유롭게 정의할 수 있음
온도 드리프트: ≤0.015%FS/°C (입력 및 출력 온도 드리프트 포함)
전자기 호환성 (EMC): IEC61000-4-4 (EFT)를 따라 ±4 KV/5 KHz; IEC61000-4-5를 따라 4 KV
차단 내전압: 전력, 신호 입력, 출력 단자 간의 전압 =2300 Vdc
전력 공급: 100 ~ 240 Vac, -15%, +10%/50 ~ 60 Hz; 또는 24 Vdc/Vac
소비 전력: ≤3W
작동 환경 온도: -10 ~ 60°C;
습도 ≤90% RH
크기: 100 H x 22.5 W x 100 mm D
(3.9 x 0.89 x 3.9")
무게: 85 g (0.18 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70
TXDIN70
228,293원
배송: 2 주
 
DIN 레일 설치형 온도 트랜스미터 겸 아이솔레이터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-24V
TXDIN70-24V
316,683원
배송: 2 주
 
DIN 레일 설치형 온도 트랜스미터 겸 아이솔레이터, 정격 24 Vac/Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-DISPLAY
TXDIN70-DISPLAY
76,555원
배송: 2 주
 
트랜스미터 프로그래밍을 위한 필수 외장 디스플레이. 케이블 포함.
참고 서적
  
PE-1007
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 제어 시스템 분석
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) TXDIN70 DIN 레일 온도 트랜스미터, 228,293원  plus (1) TXDIN70-DISPLAY 플러그-인 디스플레이, 76,555원, 228,293 + 76,555 = 304,848원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.