TXDIN1600S는 스트레인 게이지 또는 로드셀 신호와 함께 사용되는 "스마트" 전력 브리지 앰프입니다. 이 제품은 입력 신호를 프로세스값으로 스케일링 할 수 있는 기능을 내장하고 있으며 출력 단계는 전압, 양극 전압 또는 액티브/패시브 전류 재전송 신호를 제공합니다.
TXDIN1600S는 (10 ~ 48) Vdc 및 10 ~ 32 Vdc 범위에서 작동하는 AC/DC 전원 공급 장치가 필요하므로 배터리 작동에 이상적입니다. 추가 무 전압 접점 입력은 원격 스위치를 사용하여 테어 설정에 사용할 수 있습니다. 이 장치의 고정밀 입력 단계는 기존의 10Vdc 와는 대조적으로 5Vdc의 브리리지 서플라이에 필요한 전력이 줄어들고 최대 4개의 브리즈가 입력에 연결할 수 있습니다.
이 장치에는 두 가지 기능 중 하나를 수행하도록 구성하거나 비활성화할 수 있는 두 개의 전면 패널 누름단추가 있습니다. 기능 1로 설정된 이 버튼은 사용하면 기능 2로 설정된 라이브 입력 신호에 대해 출력 범위를 고/저 스케일로 구성할 수 있는 버튼을 누를 수 있습니다. 버튼을 사용하여 작업자가 높낮이로 출력을 트리밍 할 수 있습니다. 이 장치는 비율 안정성 측정을 위해 비율 메트릭 측정을 사용합니다.
이 제품은 구성을 위해 USB 포트를 사용하며, 메뉴 기반 소프트웨어 구성 도구를 사용하기 쉽고 사용자가 제품의 포괄적인 사양을 이용할 수 있도록 합니다. 또한 사용자는 PC에 연결된 경우 실시간 프로세스 데이터를 읽을 수 있어 오프셋 및 스팬 교정이 가능합니다.
주문 시 구성이 지정되지 않은 경우 주문하신 제품은 기본 범위인 2mV/V 입력, 4 ~ 20mA 출력으로 배송됩니다.
[ 기술 사양 ] 브리지 입력 전체 범위: -7.6 ~ 7.6 mV/V (-38 ~ 38) mV @
5V 여기 유형: 4 와이어 방사형 드리프트: < ± 0.05% 선형성: ± 0.01% 업데이트: 10 ~ 80 SPS 선택 가능 (초당 샘플) 브리지 여기 전압: 5 Volts DC ± 0.1 V @ 59 mA 브리지 임피던스: 총 85 ~ 10000 Ω (병렬로 4개의 350 Ω 셀과 함께 작동) 테어 입력 유형 최대 10m 거리의 원격 전압 무접촉 출력 전류 전류 소스: 0 ~ 21.5 mA 범위, 최대 로드 750 Ω 전류 싱크: 0 ~ 21.5 mA 범위, 10 ~ 30 Vdc 공급 전압, 0.2 uA/V 전압 효과 정밀도: (mA out/2000) 또는 5 uA 중 큰 것, 드리프트 1 uA/°C 출력 전압 범위: 0 ~ 10.1 V 또는 -10.1 ~ 10.1 V, 정밀도 ± 5 mV 전류 드라이브: ± 2 mA, 최소 로드5000 Ω @ 10 V 푸시 버튼 구성 유형: 전면 패널 누름 버튼으로 사용자는 저출력 포인트와 고출력 포인트를 수동으로 설정할 수 있습니다. 전원 범위: 10 ~ 48 Vdc, 내부 500 mA 재설정 가능 퓨즈로 보호되는 10 ~ 32 Vac 전원: < 1 W 최대 전력 일반 사양 절연: 출력 500 Vdc에 전원 공급 표시: LED, 출력 시 녹색 -0.1 ~ 100.1% 그 외에 모든 출력은 적색으로 표시됨 유저 인터페이스 유형: USB 2.0 전송 속도: 19,200 baud 장치: Windows XP 이상 실행가능한 PC, USB 케이블 사용자 인터페이스 함수 캘리브레이션 스케일링: (2 ~ 6)는 공정에 대해 신호 전송 필터: 최종 값의 70%에 도달하는데 1 ~ 2 초 테어: 설정 가능한 Set Point로 원경 설정 테어 오프셋 가능 액티브 교정: 로드셀에 대한 능동 캘리브레이션 프로세스 단위: 4 자 태그 번호: 20 자 공정 출력: 공정 출력 범위 신호 출력: 유형 및 신호 범위 선택 능동 스케일링 출력: 활성 센서 입력에 대한 출력 프로세스 범위 설정 센서 정보: 모델, 감도 및 균형 환경 작동 온도: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158ºF); 10 ~ 90%RH (비응축) 보관 온도: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158ºF); 10 ~ 90%RH (비응축) 구성 환경 : 10 ~ 30°C (50 ~ 86ºF) 설치 인클로저: 보호 등급 ≥ IP65을 제공하는 DIN레일 인클로저 승인 CE: BS EN 61326 기계 스타일 DIN 43880, 색상 - 회색, 재질-폴리이미드6.6 무게: < 70 g 터미널 최대 2.5 mm (0.10")
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.