장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 소형 온도 트랜스미터
Miniature Low-Cost Temperature Transmitters

TX90A 시리즈

단종 - 소형 온도 트랜스미터 | TX90A 시리즈

단종 - 소형 온도 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 2-와이어 트랜스미터
  • 출력 4 – 20 mAdc
  • 정밀도 ±0.1%
  • 뛰어난 파손 보호
  • 비-아이솔레이션
  • 모든 표준 보호 헤드에 설치 가능
  • J, K, T, E 써모커플이나 100 Ω 백금 RTD 입력 허용
신호 조절기/트렌스미터 - 관련 제품 보기

설명


OS137 시리즈에 대한 새로운 모델이 출시되었습니다. 신규 모델인 TXUN 시리즈 확인 요청드립니다.
문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


비-아이솔레이션 TX90A 시리즈 트랜스미터는 써모커플이나 RTD 신호를 써모커플의 mV 입력이나 100 Ω 백금 RTD의 저항과 관련된 4 ~ 20 mA DC 신호 출력으로 전환합니다.
써모커플 트랜스미터의 경우, 4 ~ 20 mA 출력은 선형화되지 않습니다. 타입 K, J, T, E의 경우 써모커플 트랜스미터를 각 써모커플 타입 별로 컬러 코딩해서 구입할 수 있습니다. RTD의 경우 트랜스미터를 입력 저항에 직접 비례하는 4 ~ 20 mA 출력이나 온도로 선형화된 4 ~ 20 mA 출력과 함께 구입할 수 있습니다.
RTD는 전체 범위의 중심값에서 약 1% 비선형적 특성을 가지고 있는 점에 유의 하세요 (선형화된 RTD 트랜스미터는 "RTD-L"을 지정하세요. 비선형화된 트랜스미터가 더 인기 있는 선택입니다.) TX90A 트랜스미터는 센서와 연결하기 위해 직접 오메가의 표준 보호 헤드에 설치합니다. 또한 오메가는 완전한 써모커플과 RTD 조립체를 제공합니다.

공통 사양
출력 범위: 4 ~ 20 mA dc
0 및 간격 조정 범위: °F는 ±25%, °C는 ±10%
정밀도: ±FS의 ±0.1% (선형성 효과, 이력 현상, 반복성 포함), mV 입력과 관련
동작 온도 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
보관 온도 범위: -46 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
최대 루프 Vs – 8
저항: 0.020A
공급 전압: 8 ~ 50 Vdc
공칭 24V
크기: 31.75 H x 44.5 mm D (1.25 x 1.75"); 높이에 단자 스트립 포함
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. (*) 아래 도표에 있는 범위 코드를 지정하세요. 추가 피트 당 가격. 접미사 "-XX"를 인치 단위로 추가하세요. 예: NB1TXA-JB-12.

제품 메뉴얼:

다운로드 TX92A - RTD Transmitter Manual
다운로드 TX91A - Mini Temperature Transmitter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.