장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스마트 루프전력방식 헤드타입 RTD 트랜스미터
(RTD In-Head Temperature Transmitter)

TX12

스마트 루프전력방식 헤드타입  RTD 트랜스미터 | TX12

스마트 루프전력방식 헤드타입 RTD 트랜스미터

206,325원 TX12

1 year warranty
  • 사용자 조정 – 센서 오류 무효화
  • PC 없이도 버튼 설정 가능
  • 높은 안정성
  • 센서 오류 LED 표시기
  • 수초 내 재설정
트렌스미터 - 관련 제품 보기

설명

TX12 헤드 설치 온도 트랜스미터는 모든 표준 Pt100 저항 센서에 연결되어 선형화된 온도를 4 – 20 mA 신호로 전환합니다. 트랜스미터에는 2개의 와이어가 적용되어 있고 사용자는 간단하게 푸시버튼을 통하여 넓은 온도 범위에 대한 완전한 설정이 가능합니다. 새롭게 적용된 TX12 디자인은 추가 설정 메뉴를 통하여 사용자가 버튼을 눌러 트랜스미터 출력을 0이나 스팬으로 조정할 수 있으며 센서 오류를 제거 하도록 설계되었습니다. 트랜스미터의 진보된 회로망은 헤드 설치 기기의 폭넓은 작동환경 온도 범위에서 높은 안정성을 보장합니다. 트랜스미터에 탑재된 LED는 정상작동 중일 때 센서의 결함을 시각적으로 보여주고 설정 중에 간단한 메뉴를 통해 사용할 수 있습니다.

【기술사양】
센서 타입: Pt100, 0°C에서 100 Ω, 2, 3선
센서 범위: -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)
센서 연결: 나사 단자
최소 간격: 25°C (77°F)
선형화: BS EN 60751(IEC 751) 표준/JISC 1604
측정 정밀도: 판독 값의 0.1°C ±0.05%
열 드리프트: 25 ppm/°C
여기 전류: <200 uA
리드 저항 효과: 0.002°C/Ω
최대 리드 저항: 가지(leg) 당 20 Ω
출력 타입: 2선, 4 ~ 20 mA 전류 루프
출력 범위: 4 ~ 20 mA
출력 연결: 나사 단자
최대 출력: 21.5 mA (높은 과열 조건에서)
최소 출력: 3.8 mA (낮은 과열 조건에서)
정확도: mA 출력/2000 또는 5 uA (둘 중 더 큰 값)
루프 전압 효과: 0.2 uA/V
열 드리프트: 1 uA/°C
최대 출력 부하: [(Vsupply-10)/20] kΩ (예: 24V에서 700 Ω)
갱신 시간: 500 mS
응답 시간: 1초
시동 시간: 4초 (시동 중에 출력 < 4 mA)
예열 시간: 최대 정확도까지 1분
전원 공급: 10 ~ 30 Vdc
주변 작동 범위: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
주변 보관 온도: -50 ~ 90°C (-58 ~ 194°F)
주변 습도 범위: 10 ~ 90% RH, 비응축
크기: 지름 43 x 높이 21 mm (1.7 x 0.8")
무게: 31 g (0.068 lb) (케이스 적용)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX12
TX12
206,325원
배송: 2 주
 
PT100 온도 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX13
TX13
227,244원
배송: 2 주
 
써모커플 트랜스미터 (K, J, N, E, T, R, S 및 mV 입력)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
89,677원
배송: 2 주
 
2-도체 차폐 케이블, 30 m (100')
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화된 전원 공급 장치, 24 Vdc, 400 mA, 나사 단자
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화된 전원 공급 장치, 24 Vdc, 400 mA, UL, 벗겨진 리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX90-DIN
TX90-DIN
193,890원
배송: 5 주
 
DIN 레일, 2개의 TX12 송신기를 위한 장착 브래킷
  
PSR-24L-230-UK
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화된 전원 공급 장치, 24 Vdc, 400 mA, 벗겨진 리드, 230 Vac 입력, 3 핀 UK 마개
  
PSR-24L-230
162,510원
배송: 2 주
 
안정화된 전원 공급 장치, 24 Vdc, 400 mA, 벗겨진 리드, 230 Vac 입력, 2 핀 유로 플러그
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX-SCALED
TX-SCALED
판매 상담  
배송: 
 
 
범위 설정을 위한 공장 스케일링 비용 (온도 범위 명시)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) TX12 PT100 온도 트랜스미터, 206,325원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.