장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

자가 조정 무게 어셈블리
LC501/LCM501 시리즈 로드셀용
미국 표준 규격/미터 규격

TWA5/TWAM5
TWA6/TWAM6

자가 조정 무게 어셈블리 LC501/LCM501 시리즈 로드셀용미국 표준 규격/미터 규격 | TWA5/TWAM5TWA6/TWAM6

자가 조정 무게 어셈블리 LC501/LCM501 시리즈 로드셀용미국 표준 규격/미터 규격

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 견고한 디자인
  • 탱크 웨잉 또는 빈 웨잉
  • 정확한 측정을 위한 자체조정 기능
  • 높은 부식 저항성 재질 적용
  • 로드셀 포함 완전 조립하여 출하
  • 캘리브레이션(5-포인트) 성적서 제공
  • 150%의 압축 초과하중
  • Ideal for Multicell Installations
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

TWA5/TWAM5 (니켈 도금 철강) TWA6/TWAM6 (스테인레스 스틸) 0 - 100 lb ~ 0 - 20,000 lb 0 - 25 kgf ~ 0 - 10,000 kgf

형질
비 평형 장착: 최대 2° 평면에 대해 자체조정
열 팽장: 최대 ±1.6 mm까지 자체조정 가능
높이: "J" 면적에 따라 조정 가능
무게:    미국 표준규격    kgf (lb)
(로드셀 100 ~ 750    4.5 (10)
포함) 1000 ~ 5000    10.5 (23)
    10,000    11.5 (25)
    20,000    25 (55)
미터 규격    kgf (lb) 25 ~ 250    4.5 (10)
    500 ~ 2500    10.5 (23)
    5000    11.5 (25)
    10,000    25 (55)
5-포인트 캘리브레이션 (압축 작용 시): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
TWA5 니켈 도금 탄소 강관
  
TWA5-100
1,480,150원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 100 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-200
1,480,150원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 200 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-500
1,577,520원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 500 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-750
1,577,520원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 750 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-1K
1,634,740원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 1000 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-2K
1,634,740원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 2000 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-3K
1,634,740원
배송: 16 주
 
LC501로드 셀을 포함 3000 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-5K
1,634,740원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 5000 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-10K
2,138,920원
배송: 16 주
 
LC501로드 셀을 포함 10,000 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
  
TWA5-20K
2,957,570원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 20,000 파운드 용량 - 자기 조절 어셈블리 (니켈 도금 탄소 강관), 0 무게
TWA6 스테인레스 스틸
  
TWA6-100
2,068,450원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 100파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
  
TWA6-200
2,068,450원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 200파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
  
TWA6-500
1,935,930원
배송: 12 주
 
자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게 - 400 파운드 용량, LC501로드 셀을 포함합니다
  
TWA6-750
판매 상담  
배송: 
 
 
LC501로드 셀을 포함 750파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
  
TWA6-1K
2,091,960원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 1천파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
  
TWA6-2K
2,091,960원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 2,000파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
  
TWA6-3K
2,091,960원
배송: 16 주
 
LC501로드 셀을 포함 3천파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
  
TWA6-5K
1,959,410원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 5천파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
  
TWA6-10K
2,709,290원
배송: 16 주
 
자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게 - 10,000파운드 용량, LC501로드 셀을 포함합니다
  
TWA6-20K
3,408,850원
배송: 12 주
 
LC501로드 셀을 포함 2만파운드 용량, - 자기 조절 어셈블리 (스테인리스), 0 무게
호환 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
647,210원
배송: 2 주
 
여기에 4 자리 스트레인 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,386,110원
배송: 8 주
 
여기에 6 자리 스트레인 미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비고: 웨잉 어셈블리는 로드셀 포함 완전히 조립된 형태로 출하. 로드셀은 5-포인트 NIST 추적가능 캘리브레이션 성적서와 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공. LC501 시리즈 로드셀이 TWA 모듈에 설치됨.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Weighing Assembly Material 선택하기:
5 : Nickel-Plated Carbon Steel
6 : Stainless Steel

(2) System Capacity 선택하기:
100 : 100 lb
200 : 200 lb.
500 : 500 lb
750 : 750 lb
1K : 1000 lb
2K : 2000 lb
5K : 5000 lb
10K : 10000 lb
20K : 20000 lb
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.