장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

회전 토크센서 샤프트 투 샤프트 형태
Rotating Torque Sensor

TQ513 시리즈

회전 토크센서, 샤프트 투 샤프트 형태 | TQ513 시리즈

회전 토크센서, 샤프트 투 샤프트 형태

6,373,490원 TQ513-003

1 year warranty
  • 안정적 연결을 위한 은제 슬립링 적용
  • 작동 속도 최대 5000 rpm
  • 앵글 또는 속도 측정용 광학 인코더 선택 사양
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

0-3 in-lb to 0-2000 in-lb
0-0.35 to 0-226 N-M
5000 RPM Max

【 기술 사양】
여자 전압: 최대 20 Vdc
브릿지 저항: 1000 Ω
풀스케일 출력: 2.0 mV/V 공칭
선형성: 0.10% FS
히스테리시스: 0.10% FS
제로 밸런스: 1.0% FS
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C
(-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 21 ~ 76°C
(70 ~ 170°F)
열 효과
    영점:
0.0036% FS/°C
구간: 0.0036% FS/°C
수용 오버로드: 150% FS
재질:
    <100 in-lb:
SS 축, 알루미늄 센서
=100 in-lb: 스틸 축 및 센서
최대 샤프트 회전속도: 5000 RPM
전기적 연결: 4-핀 트위스트-잠금 형 커넥터 (연결 커넥터 제공됨);
10-핀 트위스트-잠금 형 커넥터 및 선택 사양 광학 인코더 (연결 커넥터 제공됨)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TQ513-003
판매 상담  
배송: 
 
 
50 온스, 0.35 NM, 3 / 8 "샤프트, 1 / 32"평면 키 파운드에서 3.125
TQ513-006
판매 상담  
배송: 
 
 
100 온스, 0.71 NM, 3 / 8 "샤프트, 1 / 32"평면 키 파운드에서 6.25
TQ513-012
판매 상담  
배송: 
 
 
200 온스, 1.41 NM, 3 / 8 "샤프트, 1 / 32"평면 키 LB 12.5
TQ513-030
6,373,490원
배송: 16 주
 
500 온스, 3.53 NM, 3 / 8 "샤프트, 1 / 32"평면 키 파운드에 31.25
TQ513-062
7,129,154원
배송: 16 주
 
1000 7.06 NM, 3 / 8 "샤프트, 1 / 32"평면 키 파운드에서 62.5 온스의
TQ513-100
판매 상담  
배송: 
 
 
12 NM, 0.749 "축, 3 / 16"키 파운드 100
TQ513-200
판매 상담  
배송: 
 
 
23 NM, 0.749 "축, 3 / 16"키 파운드 200
TQ513-500
판매 상담  
배송: 
 
 
500 파운드, 56 NM, 0.999 "샤프트, 1 / 4"키를
TQ513-1K
판매 상담  
배송: 
 
 
113 NM, 0.999 "샤프트, 1 / 4"키 파운드 1000
TQ513-2K
6,373,490원
배송: 14 주
 
226 NM, 0.999 "샤프트, 1 / 4"키 파운드 2000
옵션
TQ513-514-FOOTMOUNT
317,642원
배송: 5 주
 
현장 설치 풋 브라켓
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 매뉴얼이 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Capacity 선택하기:
-003 : 3.125in-lb
-006 : 6.25in-lb
-012 : 12.5in-lb
-030 : 31.25in-lb
-062 : 62.5in-lb
-100 : 100in-lb
-200 : 200in-lb
-500 : 500in-lb
-1K : 1000in-lb
-2K : 2000in-lb

(2) Encoder Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : No Option
-EN1024 : Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-MB : Foot mounting bracket add $85
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.