장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

반작용 토크 셀-축 장착형 낮은 토크 범위 미국표준 규격 및 미터 규격 모델

TQ201/TQM201 시리즈

반작용 토크 셀-축 장착형 낮은 토크 범위 미국표준 규격 및 미터 규격 모델 | TQ201/TQM201 시리즈

반작용 토크 셀-축 장착형 낮은 토크 범위 미국표준 규격 및 미터 규격 모델

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 산업용 환경에서 장기적 신뢰성을 제공하는 일체의 스테인레스 스틸 케이스
  • 높은 정밀도
  • 정밀한 저 노이즈 측정용 차폐 케이블
  • 확실한 미끄럼 방지용 고강도 장착 구조
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

반작용 토크
0-25 oz-inch ~ 0-1000 inch-lb
0-0.18 N-m ~ 0-110 N-m

형질
정격 출력: 2 mV/V
여자 전압: 10 Vdc, 최대 15 V
입력 저항: 최소 350 Ω
출력 저항: 최소 350 Ω
정밀도 등급: ±0.2% FSO
선형성: ±0.15% FSO
히스테리시스: ±0.10% FSO
반복성: ±0.03% FSO
제로 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
    제로:
±0.005% FSO/°F
스팬: ±0.005% rdg/°F
초과하중 안전 범위: 측정용량의 150%
초과하중 한계 범위: 용량의 300%
구조 재질: 스테인레스 스틸
보호 등급: IP65
전기 터미네이션: 1.5 m (5') 4중 도체형 차폐 PVC 케이블, 스트레인 완화형
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TQ201-25Z
2,640,330원
배송: 12 주
 
25 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-30Z
2,640,330원
배송: 14 주
 
30 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-100Z
2,361,020원
배송: 12 주
 
100 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-120Z
2,361,020원
배송: 12 주
 
120의 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-150Z
2,361,020원
배송: 14 주
 
150 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-200Z
2,361,020원
배송: 6 주
 
200 온스 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-25
2,361,020원
배송: 12 주
 
25 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-50
2,361,020원
배송: 12 주
 
50 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-100
2,361,020원
배송: 12 주
 
+ /와 샤프트 마운트 반응 토크 셀 - 100 파운드 범위
TQ201-250
2,361,020원
배송: 12 주
 
+ /와 샤프트 마운트 반응 토크 셀 - 250 파운드 범위
TQ201-500
2,629,280원
배송: 13 주
 
500 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
TQ201-1K
2,361,020원
배송: 13 주
 
1,000 파운드 범위의 + / - 샤프트 마운트 반응 토크 셀
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 캘리브레이션 성적서와 함께 제공됨.
* 호환 미터 온라인으로 우리를 방문하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.